Assurez-vous du bon fonctionnement de votre système de production d'eau glacée ! Notre calculateur de Free Cooling, pratique et bien conçu, vous guide en vous montrant comment les modes compresseur, mixte ou Free Cooling peuvent se mettre en marche sur votre lieu d'installation.
Voici à quel point il est facile d'utiliser notre calculateur de refroidissement gratuit :
1. Choisissez la bonne localisation.
2. Sélectionnez les températures souhaitées à l'entrée et à la sortie du groupe froid.
3. Les points de commutation des modes de fonctionnement s’adapteront dynamiquement à vos paramètres.
Select location
Select chiller
Chiller
Select CHW temperatures
Inlet
Outlet
Information
Room temperature
Load
Electricity price
Share of operation modes per year
Découvrez les groupes froids STULZ Explorer
Explorer WPA
Capacité de refroidissement (kW): 80 – 1,200
Explorer WSW
Capacité de refroidissement (kW): 230 – 1,530
CyberCool Explorer WS
Capacité de refroidissement (kW): 280 - 1,860