Please select your country

STULZ worldwide

Free Cooling

Free cooling air conditioning solutions

Réduction efficace des coûts énergétiques grâce au Free Cooling

Lors de l'exploitation d'un data center, réduire les coûts énergétiques tout en maintenant la capacité de refroidissement est un objectif primordial. Le Free Cooling offre ici les économies les plus importantes. STULZ bénéficie de plusieurs décennies d'expérience dans la réalisation de projets avec Free Cooling à travers le monde. Cette longue expérience nous permet de répondre avec précision et fiabilité aux exigences variées des différents climats et régions. Nos systèmes de refroidissement évolutifs sont adaptés aux conditions spécifiques de chaque site, garantissant ainsi des performances et une efficacité optimales. Que ce soit en climat tempéré, tropical ou extrême, STULZ propose la solution idéale pour chaque application : une solution développée sur mesure et mise en œuvre avec précision.



Types de Free Cooling

Free Cooling direct
Free Cooling indirect

Le refroidissement direct permet à l'air extérieur de pénétrer directement dans la pièce, où il est ensuite traité par des systèmes de filtration afin de garantir la qualité de l'air intérieur. Cette approche très efficace est particulièrement performante lorsque les conditions extérieures sont favorables, car son rendement dépend de la qualité de l'air extérieur.

Pour exploiter pleinement cette méthode, des tolérances plus larges en matière de niveaux de température et d'humidité sont nécessaires.

Bénéfices:

  • Efficacité énergétique maximale grâce à l'utilisation du Free Cooling direct
  • EExcellente évolutivité du système – pas de système hydraulique (tuyauterie, pompes, vannes)
  • Coûts d'investissement inférieurs à ceux des systèmes de Free Cooling indirect classiques
  • Consommation d'énergie bien inférieure à celle de tous les systèmes conventionnels
Simulez le Free Cooling direct

Le Free Cooling indirect utilise l'air extérieur indirectement pour la climatisation, via un échangeur de chaleur. Ce procédé isole l'intérieur du bâtiment de l'air extérieur, garantissant ainsi fiabilité et performances de refroidissement constantes.

Le système de Free Cooling indirect dynamique de STULZ est un système hybride qui combine le Free Cooling indirect avec une régulation dynamique pour une efficacité maximale.

Bénéfices :

  • Durée de fonctionnement minimale du compresseur
  • Commutation du mode de fonctionnement et contrôle en fonction de la charge thermique réelle
  • Périodes maximales de Free Cooling
  • Sélection automatique du mode de fonctionnement optimal sans valeur de démarrage fixe pour le Free Cooling
  • Coûts d'exploitation minimisés
Simulate Indirect Dynamic Free Cooling

En savoir plus sur le Free Cooling STULZ

Le système Free Cooling peut fonctionner selon différents modes en fonction des conditions ambiantes et de sa configuration. Chaque mode optimise l'efficacité énergétique en ajustant des composants tels que les compresseurs, les pompes et les ventilateurs. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux modes de fonctionnement. Grâce à une combinaison intelligente de ces modes, les systèmes STULZ garantissent des économies d'énergie maximales et des performances de refroidissement fiables en toutes circonstances.

Operating modes

  Free Cooling Extended Free Cooling* Mixed mode Compressor mode
Compressor Off Off Variable On
Standby unit On On On Off
Fan Set point Max. Set Point Set point
Pumps Variable Max. Max. Min.
CRAC CW: Variable / DX: Off CW: Max. / DX: Off CW: Variable/ DX: Staged CW: Off / DX: Max.
Dry cooler fans Variable Max. Max. Variable

 

*What is Extended Free Cooling?

Extended Free Cooling is available in Indirect Dynamic Free Cooling systems. In this mode, variable-speed pumps and dry coolers with fan speed control maintain cooling capacity by increasing airflow. This extends Free Cooling operation and reduces operating costs to an absolute minimum.

Optimisez vos économies d'énergie jusqu'à 90 %

Optimisez l’efficacité énergétique de votre data center grâce au Free Cooling STULZ et économisez jusqu’à 90 % d’énergie consommée, en tenant compte de tous les composants actifs.

Contactez nous

Calculez votre potentiel de Free Cooling

Calculateur de Free Cooling pour groupe froid STULZ

Contactez nous
Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autriche Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Barbade Belgique Belize Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Bélarus Bénin Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Centrafrique Chili Chine Chypre Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo-Brazzaville Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Croatie Cuba Curaçao Côte d’Ivoire Danemark Djibouti Dominique El Salvador Espagne Estonie Fidji Finlande France Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenade Groenland Grèce Guadeloupe Guam Guatemala Guernesey Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Guyane française Géorgie Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud Haïti Honduras Hong Kong RAS de Chine Hongrie Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jersey Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Les Bahamas Lesotho Lettonie Liban Libye Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao RAS de Chine Macédoine Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Martinique Maurice Mauritanie Mayotte Mexique Micronésie Moldavie Monaco Mongolie Montserrat Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nauru Nicaragua Niger Nigéria Niué Norvège Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Népal Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palaos Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Philippines Pologne Polynésie française Porto Rico Portugal Pérou Qatar Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda République dominicaine République tchèque Réunion Sahara occidental Saint-Barthélemy Sainte-Hélène Sainte-Lucie Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Marin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Samoa américaines Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Suriname Suède Svalbard Swaziland Syrie Sénégal Tadjikistan Tanzanie Taïwan Tchad Terres australes françaises Territoire britannique de l’océan indien Thaïlande Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis-et-Futuna Yémen Zambie Zimbabwe Égypte Émirats arabes unis Équateur Érythrée États-Unis Éthiopie Île Bouvet Île Christmas Île de Man Île Heard et les Îles McDonald Île Norfolk Îles Caïmanes Îles Cocos (Keeling) Îles Cook Îles d’Åland Îles Féroé Îles Malouines Îles Mariannes du Nord Îles Marshall Îles Mineures Éloignées des États-Unis Îles Pitcairn Îles Salomon Îles Turks et Caïques Îles Vierges Britanniques Îles Vierges des États-Unis
J’accepte que mes données soient envoyées au partenaire local STULZ pour répondre à ma demande.
J'accepte de recevoir des e-mails de STULZ concernant les tendances, les actualités et les mises à jour du secteur. Je comprends que je peux me désabonner à tout moment.
J’ai lu et accepté la politique de protection des données . *

Captcha

*Obligatoire