Le Free Cooling dynamique indirect de STULZ est le seul système au monde à offrir une optimisation de son efficacité automatique. La commutation et la régulation dynamiques sans valeur de départ fixe de free cooling et un mode de fonctionnement supplémentaire garantissent un potentiel d'économie maximal.
Le système Free Cooling avec un fonctionnement et une commande de commutation dynamique
Dans le cas du refroidissement de précision classique, le froid nécessaire est créé indépendamment de la température extérieure au moyen d'un refroidissement mécanique. Le composant le plus gourmand en énergie est ici le compresseur.
Pour réduire le refroidissement mécanique au minimum, STULZ a développé un système de Free Cooling avec un fonctionnement et une commande de commutation dynamique pour les unités internes. Ce système contrôle tous les composants actifs, en fonction de la température de l'air extérieur et de la charge thermique actuelle.
Les avantages de la commutation dynamique et du contrôle en un coup d'œil
- Temps de fonctionnement minimal du compresseur
- Commutation du fonctionnement et de la régulation en fonction de la charge thermique réelle
- Périodes maximales de Free Cooling
- Sélection automatique du mode de fonctionnement optimal sans valeur de départ fixe pour le Free Cooling.
- Coûts d'exploitation réduits au minimum
La commutation et la commande dynamiques réduisent au minimum le temps de fonctionnement du compresseur et diminuent la consommation d'énergie totale jusqu'à 60 %, en tenant compte de tous les composants actifs.
Le système refroidit précisément et dynamiquement en fonction de la charge thermique actuelle. Cela signifie que seule la puissance frigorifique nécessaire est générée et qu'il n'y a pas de suralimentation coûteuse en énergie. En tenant compte de la température extérieure et de la charge thermique actuelle, la commutation et la commande dynamiques sélectionnent le mode de fonctionnement optimal sans valeur de départ fixe pour le Free Cooling.
Si la température de l'air extérieur est inférieure de 3 Kelvin à celle de l'air de retour, l'air extérieur peut même être utilisé pour le refroidissement. Les périodes de Free Cooling sont maximisées par le fonctionnement et la commande à commutation dynamique et le Free Cooling prolongé, ce qui réduit les coûts d'exploitation au minimum.
Plus de Free Cooling, moins de coûts
Afin d'étendre davantage le fonctionnement en Free Cooling et de réduire ainsi considérablement les coûts d'exploitation, le fonctionnement et la commande de commutation dynamique disposent d'un autre mode de fonctionnement : Free Cooling étendu
Dans le mode de fonctionnement Free Cooling étendu, l'utilisation de pompes à vitesse variable et de dry coolers avec contrôle de la vitesse du ventilateur permet de maintenir la capacité de refroidissement en augmentant le débit d'air. Cela signifie que le fonctionnement en Free Cooling est également prolongé et que les coûts d'exploitation sont réduits à un minimum absolu.
Modes de fonctionnement
Free Cooling
Compresseur: Off | Fan: Set point | CRAC: |
Unité de veille: On | Pompes: Variable | Ventilateurs de refroidissement à sec: |
Free Cooling étendu
Compresseur: Off | Fan: Max. | CRAC: |
Unité de veille:: On | Pompes: Max. | Ventilateurs de refroidissement à sec: Variable |
Mode mixte
Compresseur: Variable | Fan: Point de réglage | CRAC: |
Unité de veille: On | Pompes: Max. | Ventilateurs de refroidissement à sec: Variable |
Mode compresseur
Compresseur: On | Fan: Point de réglage | CRAC: |
Unité de veille: Off | Pompes: Min. | Ventilateurs de refroidissement à sec: Variable |
Gestion de la mise en veille pour encore plus d'efficacité
Pour assurer la plus grande sécurité possible en matière de climatisation, des redondances sont souvent créées dans les unités de climatisation. Cela signifie qu'il y a plus d'unités installées que ce qui est réellement nécessaire pour la climatisation.
Dans le cas de la redondance passive habituelle, ces unités ne sont mises en service (automatiquement) que lorsqu'un appareil en fonctionnement s'arrête en raison d'une erreur.
Le fonctionnement et la commande de commutation dynamique permettent d'utiliser les unités de réserve avec la plus grande efficacité possible. Grâce à la redondance active utilisée à cet effet, toutes les unités installées sont en fonctionnement - même les unités de secours.
Le potentiel des ventilateurs EC est pleinement exploité : Toutes les unités fonctionnent avec un débit d'air qui est globalement le même, mais réduit pour chaque unité. La réduction du débit d'air signifie que la consommation d'énergie des ventilateurs et les coûts d'exploitation correspondants sont encore plus réduits.