Le Free Cooling direct permet d'utiliser le potentiel des températures extérieures fraîches et modérées sur de longues périodes avec une efficacité maximale partout dans le monde. Dans les zones tempérées au nord et au sud de la zone équatoriale, en particulier, les utilisateurs peuvent bénéficier de l'avantage d'une faible consommation.
Climatisation avec air extérieur traité
Comme son nom l'indique, le Free Cooling direct est la méthode de Free Cooling la plus directe. Pour faire simple, on peut la comparer à l'ouverture d'une fenêtre. L'air extérieur pénètre directement dans la pièce, mais il est en outre traité par des systèmes de filtration. Malgré cela, l'utilisation du Free Cooling direct dépend de la qualité de l'air extérieur. En d'autres termes, il faut prévoir des tolérances plus larges pour la température et l'humidité.
Les avantages du Free Cooling direct
- Efficacité énergétique maximale grâce à l'utilisation directe du Free Cooling
- Excellente évolutivité du système - pas d'hydraulique (tuyauterie, pompes, vannes)
- Coûts d'investissement inférieurs à ceux des systèmes conventionnels de Free Cooling indirect.
- Besoins énergétiques bien inférieurs à ceux de tous les systèmes conventionnels
Modes de fonctionnement
Le Free Cooling est automatiquement combiné au refroidissement par compresseur en quatre étapes variables pour s'adapter à la température extérieure et aux besoins de refroidissement, ce qui permet de toujours réaliser des économies maximales :
Profitez de notre expertise
STULZ a déjà réalisé de nombreux projets de Free Cooling dans le monde entier. C'est pourquoi nous connaissons parfaitement les exigences des différents pays et continents - et avons toujours précisément la bonne solution pour vous : nos systèmes de climatisation évolutifs sont parfaitement adaptés aux paramètres spécifiques de votre site, de manière fiable, individuelle et précise.
Il est important de vérifier quel type de Free Cooling correspond le mieux à vos besoins, à vos exigences et à l'utilisation prévue - et quelle solution vous offre la meilleure valeur tout au long de la durée de vie du système. Si vous ne voulez pas que l'air extérieur pénètre dans l'intérieur sensible du bâtiment, le Free Cooling indirect est la solution la plus avantageuse. Ici, la qualité de l'air extérieur n'a aucune importance. Le Free Cooling dynamique indirect de STULZ offre le plus grand potentiel d'économies.