SLC ADAPT 2 SALICRU
Sistema de Alimentación Ininterrumpida Modular (SAI Modular)
El SLC ADAPT2 de Salicru es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) modular y escalable, diseñado para garantizar la máxima disponibilidad, eficiencia y flexibilidad en infraestructuras críticas como centros de datos, telecomunicaciones, sanidad, industria y administración pública.
Concebido para crecer al ritmo de tu negocio, su arquitectura modular permite una ampliación fluida de potencia y redundancia, asegurando en todo momento la continuidad ininterrumpida de las operaciones.
Descripción del producto
El SLC ADAPT2 ofrece una protección energética escalable gracias a su diseño modular, alta eficiencia y redundancia integrada, garantizando la máxima fiabilidad para centros de datos e infraestructuras críticas.
-
Modular y Escalable – Expansión de potencia desde 20 hasta 200 kVA/kW con módulos intercambiables en caliente.
-
Alta Disponibilidad – Redundancia N+1 integrada para garantizar una operación continua.
-
Eficiencia Energética – Tecnología on-line de doble conversión con eficiencia de hasta el 96%, además de modos ECO y Smart EcoMode.
-
Huella Compacta – Alta densidad de potencia en un espacio reducido para instalaciones optimizadas.
-
Monitoreo Inteligente – Pantalla táctil a color de 7” con datos detallados, alarmas y registros de eventos.
-
Fácil Integración – Protocolos completos de comunicación para gestión BMS y SNMP.
-
Mayor Vida Útil de Baterías – Sistema de carga inteligente para maximizar la fiabilidad.
-
Mantenimiento Simplificado – Diseño plug-and-play con módulos hot-swap para un servicio rápido.
-
Rango de potencia: 20 – 200 kVA/kW
-
Arquitectura: Modular, escalable, con módulos intercambiables en caliente de 20 kVA/kW
-
Tecnología: On-line de doble conversión (VFI-SS-111)
-
Redundancia: Configuración N+1 para máxima disponibilidad
-
Eficiencia: Hasta un 96% en modo doble conversión, con modos ECO y Smart EcoMode disponibles
-
Factor de potencia de entrada: ≥ 0,99 con PFC activo
-
THDi: < 3%
-
Display: Pantalla táctil a color de 7”
-
Comunicación: SNMP, Modbus, contactos secos, integración con sistemas BMS
-
Baterías: Sistema de carga inteligente, mayor vida útil
-
Operación: Protección continua 24/7 para aplicaciones críticas
-
Instalación: Huella compacta, acceso frontal para un servicio y mantenimiento sencillo
-
Rango de potencia: 20 – 200 kVA/kW
-
Módulos de potencia: 20 kVA/kW, intercambiables en caliente
-
Topología: On-line de doble conversión, VFI-SS-111
-
Tensión de entrada: 3 x 400/230 V (±20%)
-
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz (detección automática)
-
Factor de potencia de entrada: ≥ 0,99
-
THDi de entrada: < 3%
-
Tensión de salida: 3 x 400/230 V (±1%)
-
Frecuencia de salida: 50/60 Hz ±0,1% (modo batería)
-
Eficiencia: Hasta 96% en modo doble conversión, >98% en modo ECO
-
Redundancia: Escalable N+1
-
Display y control: Pantalla táctil a color de 7”, LEDs, indicadores de estado
-
Comunicación: RS232, USB, SNMP, Modbus, contactos secos, integración con BMS
-
Gestión de baterías: Cargador inteligente, compensación por temperatura, vida útil extendida
-
Temperatura de operación: 0 °C a +40 °C
-
Instalación: Tipo torre, huella compacta, acceso frontal para mantenimiento sencillo
-
Cumplimiento de normas: CE, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
Con la calidad y el servicio de siempre, 24/7 de STULZ
Experiencia global, soporte local – el servicio STULZ siempre disponible.
Descarga Catálogo – SLC ADAPT2
Accede al catálogo oficial para conocer más sobre las especificaciones técnicas, configuraciones y aplicaciones de la serie SLC ADAPT2 de SAI/UPS modulares.