Please select your country

STULZ worldwide

Micro DC

La solución modular para cargas de trabajo IT redimensionables

STULZ Micro DC es una sala de servidores en un rack y comprende toda la infraestructura necesaria, como alimentación, refrigeración, seguridad, supresión de incendios, supervisión y gestión. La unidad se integrará y probará antes de salir de la fábrica de STULZ y le permitirá simplemente conectarla y usarla. Como resultado, no hay necesidad de construir salas de servidores pequeñas o armarios de cableado que pueden ser costosos y disruptivos para su negocio crítico.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Diseño estándar global probado e integrado en fábrica
  • Máxima eficiencia a través de componentes de alta calidad y un concepto de diseño holístico
  • Facilidad de instalación "Plug & Play"

Características más importantes

  • Opciones estándar configurables: pantalla digital, UPS, PDU, seguridad, monitorización ambiental, administración remota, opciones de enfriamiento como CW, DX, economizador de glicol, enfriamiento líquido de chip.
  • Rack estándar 42U 19” disponible en anchos de 600 mm y 800 mm

Datos técnicos más importantes

  • Capacidad frigorífica serie P (kW): 4 – 11
  • Capacidad frigorífica serie C (kW): 4 – 20
  • Diseño estándar global probado e integrado en fábrica
  • Máxima eficiencia a través de componentes de alta calidad y un concepto de diseño holístico
  • Facilidad de instalación "Plug & Play"
  • Escalable y expandible a medida que aumenta la carga de TI
  • Supervisión y gestión remotas
  • Red mundial de ventas y servicio
  • Opciones estándar configurables: pantalla digital, UPS, PDU, seguridad, monitoreo ambiental, administración remota, opciones de enfriamiento como CW, DX, economizador de glicol, enfriamiento de chip mediante líquido
  • Rack estándar 42U 19” disponible en anchos de 600 mm y 800 mm
  • Construcción de rack: Construcción de acero resistente con acabado de pintura en polvo y grado de protección opcional IP54 e IP55.
P-series  
Capacidad del sistema (kW) 4 – 11
Dimensiones

Alto (mm): 2100

Ancho (mm): 1000 - 1200

Fondo (mm): 1200

C-series  
Capacidad del sistema (kW) 4 – 20
Dimensiones

Alto (mm): 2100

Ancho (mm): 900/1100

Fondo (mm): 1200

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Descarga

Todos los detalles sobre STULZ Micro DC

Todos los detalles sobre Micro DC

Tu centro de datos en un rack

La digitalización significa que se necesitan capacidades informáticas y de almacenamiento en casi todas las áreas comerciales. Las áreas de aplicación y los requisitos son casi ilimitados, por lo que las soluciones deben ser flexibles, escalables y ofrecer opciones individuales. Con especialistas en la planificación y construcción de centros de datos modulares y más de 40 años de experiencia en el campo del aire acondicionado para aplicaciones de misión crítica, podemos ofrecerle una gama de microcentros de datos que utilizan múltiples tecnologías de enfriamiento, incluida la refrigeración líquida a nivel de chip.

Aplicaciones de producto

STULZ Micro DC: la solución perfecta para su aplicación

Gama de productos STULZ Micro DC

STULZ Micro DC tiene dos gamas de productos estándar. La serie P con la unidad de refrigeración Prodigy y la serie C con la unidad CyberRow.

Opciones para una mayor fiabilidad y requisitos individuales

El STULZ Micro DC se puede configurar con todos los aspectos de diseño clave de un centro de datos, incluida la distribución de energía crítica, la supresión de incendios, la seguridad física y la refrigeración de precisión. Todas las configuraciones de STULZ Micro DC incluyen un rack y refrigeración estándar de 19” que se pueden equipar fácilmente con accesorios como un SAI, una PDU, una pantalla LED local de 7 pulgadas para supervisión y control, etc.

Construcción de racks: Construcción de acero resistente con acabado de pintura en polvo y tipo de protección opcional IP54 e IP55.

 

  1. Refrigeración: proporciona refrigeración directamente a los equipos de TI mientras captura eficientemente su calor
  2. SAI y baterías: Garantice un suministro de energía limpio y la continuidad de la infraestructura de TI crítica
  3. Distribución de energía: PDU inteligentes con sonda ambiental y sensor de temperatura y humedad
  4. Monitorización y seguridad: pantalla táctil de 7" pulgadas que brinda fácil acceso a la información de energía, administración térmica y seguridad. Monitoreo remoto.
  5. Sistema de detección y supresión de incendios: Monitoreo y supresión de incendios
  6. Control de acceso y seguridad: Acceso de seguridad con lector de tarjetas integrado

Configuración de rack escalable

STULZ Micro DC puede crecer desde un solo rack a una configuración de varios racks, escalando para adaptarse al crecimiento futuro del negocio, reduciendo su gasto de capital inicial.

Servicio y mantenimiento

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Ubicaciones en todo el mundo

STULZ Service Micro DC
STULZ Service Micro DC
Su compañía
Data Center TI/Telecomunicaciones/Telekommunikation Consultoría/Ingeniería Sanidad Almacén/Fabricación/Fertigung Construcción Otros
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Quiero hablar con ventas. Necesito soporte/servicio técnico. Quiero pedir recambios / necesito un presupuesto. Busco trabajo/me interesa la contratación. Necesito información general/otros.
I agree that my data will be forwarded to an authorized STULZ subsidiary or partner responsible for my country to answer my request.
I have read and accepted the Data Protection Declaration . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección