Please select your country

STULZ worldwide

CyberRack SideCooler

Preparado para el futuro. Compacto. Eficiente.

CyberRack SideCooler es una unidad refrigerada por agua diseñada específicamente para satisfacer las exigencias de las aplicaciones edge modernas y los microcentros de datos. Puede integrarse de forma flexible como un sistema de circuito cerrado que ahorra espacio, colocándose directamente entre racks de servidores o dentro de un microcentro de datos. Esto permite que la refrigeración se produzca justo en el foco de calor.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo
Ventajas
Propiedades
Especificaciones técnicas

Principales beneficios

  • Disponible en configuraciones de circuito cerrado y circuito abierto
  • Aplicación universal: compatible con racks de todos los fabricantes
  • Alta eficiencia energética gracias al control inteligente y la moderna tecnología EC

Características clave

  • Ventiladores intercambiables en caliente (hot-swappable)
  • Mayor flexibilidad gracias a la variedad de válvulas disponibles
  • Sensor de humedad para un control preciso del entorno del rack

Datos técnicos principales

  • Capacidad de refrigeración (kW): 18,1 – 51,0
  • Sistemas de refrigeración: sistema de agua refrigerada (CW/CW2)
  • Disponible en configuraciones de circuito cerrado y circuito abierto
  • Máxima capacidad de refrigeración con un tamaño compacto
  • Alta eficiencia energética gracias al control inteligente y la moderna tecnología EC
  • Aplicación universal: compatible con racks de todos los fabricantes
  • Bajas emisiones acústicas gracias al diseño de la unidad y la tecnología EC
  • Manejo intuitivo mediante el controlador STULZ, con estructura de menú clara y pantalla táctil opcional
  • Alta fiabilidad y larga vida útil para un funcionamiento continuo 24/7/365
  • Diversos conceptos de flujo de aire para una máxima flexibilidad
  • Diseño de fácil mantenimiento con servicio técnico local
  • Conexiones rápidas y diseño compacto que permiten una instalación ágil
  • Sensor de humedad para un control preciso del entorno del rack
  • Mayor flexibilidad gracias a la variedad de válvulas disponibles: válvula de 2 vías, de 3 vías o válvula PIC, adaptadas a los requisitos específicos del sistema
  • Filtro de clase ePM10 50 % (ISO 16890) / G4 (DIN EN 779) para unidades de circuito abierto
  • Ventiladores intercambiables en caliente (hot-swappable)

Unidad de circuito abiert

Salida de aire: frontal y lateral

CYWA52 CYWB72 CYWD02 CYWB42
Capacidad de refrigeración (kW) 22.71) 36.91) 51.01) 18.12)
Caudal de aire (m³/h) 4,500 5,200 7,600 4,300
Consumo de energía (kW) 0.7 0.8 2.6 0.8
EER 32.43 46.13 19.62 22.63
Nivel de presión sonora (dBA) 61 63 72 63
Dimensiones (ancho x fondo x alto) (mm) 300 x 1,200 x 1,950 300 x 1,200 x 1,950 300 x 1,200 x 1,950 300 x 1,200 x 1,950

1)Condiciones del aire de retorno: 35 °C / 30 % HR; condiciones del agua: 10/16 °C
2)Condiciones del aire de retorno: 35 °C / 30 % HR; condiciones del agua: 12/18 °C

Para datos técnicos sobre los siguientes modelos, por favor contacte con la oficina de ventas local de STULZ: sistemas de circuito cerrado, sistemas de circuito abierto con salida de aire lateral o frontal, profundidad de la unidad: 1.000 mm.

¿Necesitas más información?

¡Descarga nuestro catálogo!

Por favor, seleccione English German Dutch French Spanish Italian Polish Brazilian Portuguese Descarga

Más detalles sobre el CyberRack SideCooler

Refrigeración de precisión compacta para infraestructuras IT de alto rendimiento

Particularmente en entornos con cargas térmicas elevadas, donde una climatización eficiente y flexible es esencial, el CyberRack SideCooler destaca por su diseño compacto, fácil integración y alta facilidad de mantenimiento, ofreciendo además una solución preparada para el futuro con un claro enfoque en la eficiencia energética.

The STULZ CyberRack SideCooler

Instalación de circuito cerrado

  • Proporciona toda la capacidad de refrigeración dentro de un rack cerrado
  • La refrigeración dirigida directamente en el rack permite temperaturas de agua elevadas y un uso prolongado del Free Cooling
  • Refrigeración basada en la demanda de los servidores, tanto a plena carga como a carga parcial
  • No hay aire de retorno caliente en la sala de TI
  • No es necesaria la separación de pasillos frío y caliente
Closed-loop installation

Máxima fiabilidad gracias a un control preciso

  • Máxima fiabilidad: Sistema diferenciado de avisos y alarmas
  • Gestión energética: Ayuda a optimizar la demanda energética de sistemas interconectados y permite el funcionamiento en paralelo de varias unidades de climatización en más de una máquina
  • Muy fácil de mantener: Instalación plug-and-play y parámetros de control optimizados para simplificar el mantenimiento
  • Monitorización: El arranque se facilita gracias a interfaces BMS directas en el controlador, soporte para todos los protocolos BMS relevantes y una lista compacta de puntos de datos

Diseño fácil de mantener

  • Todos los componentes principales ofrecen acceso completo para mantenimiento desde el frente y la parte trasera.
  • La caja deslizante (E-box) permite un acceso sencillo a los componentes eléctricos.
  • Los ventiladores intercambiables en caliente (hot-swappable) facilitan un reemplazo rápido y seguro durante la operación.
  • Diseño compacto con ruedas y pies integrados para facilitar su manipulación.
Maintenance-friendly design of Cyberrack SideCooler

Instalación de circuito abierto: máxima flexibilidad

El diseño moderno de la unidad permite una instalación que ahorra espacio, colocándola directamente entre racks de servidores. Gracias a las múltiples configuraciones de flujo de aire, esta serie de unidades puede adaptarse perfectamente a conceptos individuales de gestión del aire.

Open-loop installation for maximum flexibility

Rendimiento optimizado con los sistemas de refrigeración STULZ

Las unidades CyberRack SideCooler funcionan con máxima eficiencia en combinación con el enfriador CyberCool Explorer WS. Las soluciones STULZ están perfectamente armonizadas para refrigerar tus sistemas IT de forma eficiente y fiable.

Optimized performance with STULZ Cooling Systems

Productos Relacionados

Puerta Trasera Activa CyberRack

CyberRow

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección