Please select your country

STULZ worldwide

CyberAir Mini

Solución sostenible en formato compacto: máxima capacidad de enfriamiento, mínima huella de carbono

CyberAir Mini es una serie de unidades optimizadas en eficiencia energética y nivel de ruido, diseñadas para cargas térmicas pequeñas y medianas. Estas modernas unidades, de fácil mantenimiento, requieren un espacio reducido y, gracias a sus dimensiones compactas, pueden instalarse fácilmente en habitaciones ya existentes.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Ventajas más importantes

  • Máxima capacidad de refrigeración con un espacio mínimo
  • Gran ahorro de energía gracias al control inteligente, la tecnología EC y las mayores superficies posibles de intercambiador de calor y filtro
  • Refrigerantes ecológicos para reducir la huella de carbono
  • Alta fiabilidad con una larga vida útil en funcionamiento continuo 24/7, 365 días al año

Características más importantes

  • Free Cooling directo y Free Cooling indirecto para la máxima eficiencia energética (opcional)
  • Válvula de control independiente de la presión para sistemas CW con bombas energéticamente eficientes
  • Varias opciones de instalación y conducción de aire para una máxima flexibilidad
  • Filtros de diferentes clases disponibles
  • Varias opciones de calentadores

Características técnicas más importantes

  • Potencia frigorífica (kW) 5.9 - 34.7
  • Sistemas de refrigeración: A/AS, G, ACW, GE, CW.
  • Máxima capacidad de refrigeración con un espacio mínimo
  • Gran ahorro energético gracias al control inteligente, la tecnología EC y la mayor superficie posible de intercambiadores de calor y filtros
  • Refrigerantes ecológicos para una huella de carbono reducida
  • Alta fiabilidad con una larga vida útil en funcionamiento continuo 24/7, 365 días al año
  • Manejo intuitivo del controlador STULZ con navegación clara y sencilla y pantalla táctil opcional
  • Bajas emisiones de ruido gracias al diseño optimizado de la unidad y a los ventiladores EC
  • Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos con socios de ventas y servicio en más de 140 países
  • Free Cooling directo y Free Cooling indirecto para la máxima eficiencia energética (opcional)
  • Válvula de control independiente de la presión para sistemas CW con bombas energéticamente eficientes (opcional)
  • Varias opciones de instalación y conducción del aire para una máxima flexibilidad
  • Diferentes clases de filtro disponibles
  • Varias opciones de calefacción
  • Humidificación (opcional)
Potencia frigorífica (kW) 5.9 – 34.7
Caudal de aire (m3/h) 1,800 - 9,200
Tamaños 4
Conducción de aire Flujo ascendente, flujo descendente, así como varias opciones de entrada y salida de aire
Sistema de refrigeración A/AS, G, ACW, GE, CW
 

Por favor, seleccione Inglés Alemán Español Dutch French Italian Polish Descarga

MiniSpace se convierte en CyberAir Mini

Con nuestra serie MiniSpace, lanzamos al mercado global un sistema que acondiciona de manera confiable salas con altas cargas térmicas. Al desarrollar e integrar MiniSpace en la serie CyberAir, el objetivo fue ofrecer aún mayor flexibilidad y facilidad de uso con el nuevo modelo. El CyberAir Mini está diseñado para diversas aplicaciones críticas, proporcionando una climatización confiable y rentable para pequeñas salas de servidores, equipos, sistemas UPS y baterías.

Huella mínima para más espacio blanco en el centro de datos

Máxima confiabilidad y flexibilidad con una huella compacta: el CyberAir Mini está disponible en cuatro tamaños y garantiza un funcionamiento económico y fiable para todas las aplicaciones. Gracias a su diseño compacto, los distintos tamaños de las unidades ofrecen aún más espacio para su equipo de TI y diversas opciones de instalación que optimizan el uso del espacio disponible.

Preparado para el futuro con refrigerantes de bajo GWP

STULZ ofrece soluciones de enfriamiento eficientes con refrigerantes de bajo GWP, minimizando su huella de carbono a largo plazo. Con STULZ como socio, puede cumplir con las próximas regulaciones sobre refrigerantes, ruido y reducción de la huella de carbono, asegurando sistemas amigables con el medio ambiente y preparados para el futuro.


Disponible con:
R513A: GWP = 631 (para sistemas A, G, GE, y ACW)
R454C: GWP = 148 (para sistemas G y GE)

Diseño optimizado para aislamiento acústico y máxima eficiencia

El diseño moderno de la serie CyberAir Mini no solo permite una conducción de aire precisa con bajas pérdidas de presión, sino que su disposición optimizada y los ventiladores EC garantizan emisiones de ruido reducidas. 

Durante el desarrollo de estas unidades, la eficiencia energética máxima fue la prioridad principal. Para lograrlo, utilizamos tecnología EC junto con amplias superficies de intercambiadores de calor y filtros, reduciendo al mínimo los costos operativos. Además, opciones como enfriamiento directo e indirecto gratuito (Direct and Indirect Free Cooling) maximizan aún más la eficiencia energética.

Control preciso para máxima confiabilidad

Gracias a su control flexible y preciso de la temperatura ambiente y la humedad, el CyberAir Mini garantiza una confiabilidad máxima en operación continua 24/7, 365 días al año. Además, para alcanzar los más altos estándares de confiabilidad y facilidad de uso, STULZ desarrolla el sistema de control internamente, asegurando una perfecta armonización entre el software, el hardware y las unidades de aire acondicionado. Una pantalla táctil opcional ofrece navegación clara y sencilla, además de una operación intuitiva del controlador.


Ventajas adicionales:

  • Gestión energética: Ayuda a optimizar la demanda energética de sistemas interconectados y permite la operación en paralelo de varias unidades de aire acondicionado en más de una máquina.
  • Máxima confiabilidad: Gestión de redundancia, gestión de reserva integrada con operación de respaldo y un sistema diferenciado de advertencias y alarmas.
  • Muy fácil de mantener: Instalación plug and play y parámetros de control optimizados para un mantenimiento simplificado.
  • Supervisión: El inicio se simplifica mediante interfaces BMS directas en el controlador, compatibilidad con todos los protocolos BMS relevantes y una lista compacta de puntos de datos.

Flexibilidad y eficiencia con diferentes direcciones de flujo de aire

El diseño moderno de nuestras unidades CyberAir Mini permite una máxima flexibilidad. Están disponibles distintas variantes de conducción de aire (Upflow y Downflow), así como diversas opciones de entrada y salida de aire.

 

Downflow units

La opción Plenum permite configurar individualmente las direcciones de admisión y escape.

Conducción de aire frente e izquierda

Conducción de aire izquierda

Conducción de aire en todas direcciones

Upflow units

La opción Plenum permite configurar individualmente las direcciones de admisión y escape.

Conducción de aire frente e izquierda

Conducción de aire izquierda

Conducción de aire en todas direcciones

El sistema adecuado para su aplicación

Eficiencia energética, inversión inicial, costes operativos, tamaño de la sala, protección contra ruido, redundancia, clima local: cada proyecto tiene requisitos específicos cuando se trata de climatización precisa. Por ello, STULZ le ofrece la posibilidad de adaptar las unidades exactamente a las necesidades individuales de su proyecto. El sistema de climatización adecuado es un factor crucial. El CyberAir Mini está disponible en cinco sistemas de enfriamiento diferentes, para ayudarle a lograr el equilibrio ideal entre inversión, costos operativos y eficiencia energética.

 

Sistema con enfriamiento por aire basado en el principio de evaporador directo (A/AS)

El calor se extrae del aire de la sala al pasar a través del evaporador y luego se transfiere al refrigerante. La unidad de aire acondicionado y el condensador están conectados entre sí mediante un circuito cerrado de refrigerante. El refrigerante libera el calor al aire exterior a través del condensador enfriado por aire.

El sistema AS está equipado con compresores EC de velocidad variable sin escalonamientos para lograr la máxima eficiencia energética. Estos compresores cuentan con arranque suave integrado y monitoreo de fases.

Sistema de Liquid Cooling por agua basado en el principio de evaporador directo (G)

El sistema enfriado por agua funciona de manera similar al sistema enfriado por aire, con una diferencia: el calor del circuito de refrigerante se transfiere a un circuito de agua de enfriamiento mediante un condensador de placas soldadas integrado en la unidad de aire acondicionado. De esta forma, la cantidad de refrigerante necesaria es mínima. Posteriormente, el calor en el circuito de agua de enfriamiento se descarga al aire exterior a través de un dry cooler externo.

Sistema de agua enfriada con sistema redundante de enfriamiento por aire (ACW)

Dos sistemas de enfriamiento independientes (CW y A) se combinan en una sola unidad de aire acondicionado para garantizar la máxima confiabilidad. Si el sistema principal de agua enfriada (CW) falla, el sistema enfriado por aire (A) asegura la continuidad del aire acondicionado sin interrupciones.

Sistema híbrido de Free Cooling (GE)

Este sistema funciona de manera similar al sistema GS, pero además incluye un serpentín integrado de Free Cooling. Esto permite prescindir parcial o totalmente del enfriamiento intensivo por compresores cuando las temperaturas exteriores son bajas o templadas. El calor se transfiere directamente al circuito de agua de enfriamiento a través del serpentín de Free Cooling integrado y se disipa al aire exterior mediante un dry cooler externo.

Tiempo mínimo de funcionamiento del compresor:
Mediante el uso de enfriamiento gratuito indirecto (Indirect Free Cooling), el sistema híbrido aprovecha el potencial de enfriamiento del aire exterior siempre que las temperaturas lo permitan, reduciendo o eliminando la necesidad de enfriamiento intensivo por compresores.

Cantidades mínimas de refrigerante:
Como el sistema híbrido de enfriamiento gratuito se enfría con líquido, requiere una cantidad mínima de refrigerante. Esto da como resultado una operación respetuosa con el medio ambiente, con menores emisiones de gases de efecto invernadero, representando una inversión sostenible a futuro.

Sistema de agua enfriada (CW)

La unidad de aire acondicionado con sistema CW no necesita un circuito propio de refrigerante, pero requiere un enfriador separado (chiller). La unidad de aire acondicionado y el enfriador están conectados entre sí mediante un circuito cerrado de agua-glicol.

Sistemas completos sincronizados

Usted también puede beneficiarse de nuestras soluciones de aire acondicionado perfectamente armonizadas con enfriadores para instalación interior y exterior. Estaremos encantados de asesorarle y colaborar con usted para desarrollar la mejor solución según sus necesidades específicas.

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la encarnación de nuestra filosofía, “Climate. Customized.”.

CyberAir Mini ofrece una amplia gama de opciones que no dejan nada que desear, sean cuales sean sus requisitos en términos de ubicación,  planificación de la sala, entorno protección acústica y seguridad. Nuestros expertos pueden ofrecerle asesoramiento individual y encontrarán la solución óptima a sus necesidades.

Más información sobre Climate. Customized.

Servicio y mantenimiento

  • Instalación rápida gracias a puntos de conexión de fácil acceso
  • Fácil mantenimiento: todos los componentes que requieren mantenimiento son accesibles desde la parte frontal
  • Mantenimiento preventivo
  • Tiempos de respuesta rápidos
  • Socios de ventas y servicio formados y experimentados en más de 140 países

Sedes en todo el mundo

Productos Relacionados

CyberAir 3PRO CW

TelAir

SplitAir

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección