Condensadores Axiales
Condensadores Axiales
Disponibles en un amplio rango de configuraciones, las unidades axiales de STULZ Tecnivel ofrecen un amplio abanico de soluciones, cubriendo un espectro de capacidades de disipación que van desde los 10 a los 800 kW.
Descripción del producto
Su cometido es disipar el calor absorbido por un fluido refrigerante*, que circula por el intercambiador, condensándolo, mediante la cesión de este calor al aire que circula a través del intercambiador.
* Fluidos a emplear: R-134a, R407C, R513A y R-410A. Contactar con el fabricante para análisis y aprobación empleo de otro refrigerante diferente a los prescritos.
- Ventiladores axiales:
- AC y EC
- Equilibrados estática y dinámicamente
- Altas prestaciones aerodinámicas
- Bajos niveles sonoros
- Intercambiadores con obús para carga de refrigerante y control de condensación:
- Tubo ranurado y aleta corrugada para optimizar la transferencia de calor
- Microcanal
- Batería: doble o simple.
- Configuraciones según sentido de flujo de aire: horizontal, vertical o en “V”.
- En configuración de una o dos hileras de ventiladores, de 1 a 12 por unidad.
- Opcional: Cuadro eléctrico y elementos de regulación.
- Potencia (kW): 9 – 820
- Caudal de Aire (m3/h): 6000 – 160000
- Modelos: 94
- Dimensiones (H × W):
- Mín. 760 x 885 mm
- Máx. 2410 x 5750 mm
| CAS / CASV | |
|---|---|
| Descripción / Materiales | Condensadores Axiales construidos con batería autoportante en chapa de aluminio. Batería construida con tubos Cu ranurados y aletas Al / Al lacado. Ventiladores de diámetro 500, 630 y 800 mm. |
| Batería | Tubos 7mm, 3/8* y 1/2* y aletas AI/AI Lacado o Cu |
| Dimensiones | Ancho de 1010 / 1020 mm.Largo de 1090 a 2560 mm. |
| Tamaños / Modelos | 5 |
| Potencias | 37 a 130 Kw *DT15C |
| Fluído | R410A; R407C; R134a; R-513A |
| Ventiladores | 1 a 4 |
| Baterías por Equipo | 1 o 2 |
| Flujo de Aire | Vertical u Horizontal |
| Motor | EC / AC |
| Caudal de Aire | 10500 a 74.000 m3/h |
| CAMS / CAMSV | |
|---|---|
| Descripción / Materiales | Condensadores Axiales construidos con batería autoportante en chapa de aluminio. Batería microchannel construida en Al. Ventiladores de diámetro 500 y 630 mm. |
| Batería | Batería microchannel |
| Dimensión | Ancho de 1000 mm. y 2000mm. |
| Tamaños / Modelos | 6 |
| Potencias | 43 a 75 Kw *DT15C |
| Tipo de Fluido | R410A; R-134a; R-513A; R407C |
| Ventiladores | 1 a 2 |
| Baterías por equipo | 1 o 2 |
| Flujo de Aire | Vertical u Horizontal |
| Motor | EC |
| Caudal de Aire | 12000 a 18000 m3/h |
¿Necesita más información?
¡Descargue nuestro catálogo!
Todos los detalles sobre Condensadores Axiales
Construcciones modulares
Diseño adaptado al proyecto
Construcciones modulares de 1 a 10 ventiladores, con bastidor en chapa galvanizada o en otros materiales adaptables a los requerimientos de la instalación.
Para diseñar a medida el condensador que se adapte a su sistema de climatización necesitaremos unos simples datos con las condiciones de funcionamiento de la instalación como son la temperatura, refrigerante, voltaje y ubicación entre otros, y le ofreceremos la selección del equipo más adecuado acorde a eficiencia, dimensiones, niveles sonoros y precio.
Consulte las diferentes opciones, solicite un estudio personalizado y fabricaremos el condensador requerido bajo solicitud acorde a los parámetros de su instalación.
Descargue a continuación la ficha para realizar el estudio.
Software de Selección
STULZ Product Selector
Diseñe su condensador de forma rápida y sencilla
Con unos simples datos con las condiciones de funcionamiento de la instalación como son la temperatura, refrigerante, voltaje y ubicación entre otros, el software realizará un cálculo termodinámico exhaustivo y le ofrecerá diferentes equipos seleccionables acorde a eficiencia, dimensiones, niveles sonoros o precio.
- Herramienta intuitiva
- Selección fiable y rápida
- Interfaz de uso sencillo
- Fichas técnicas con dimensionado y precios de las unidades
- Multiplataforma, en cualquier dispositivo y en cualquier momento
- Software Multilingüe