Please select your country

STULZ worldwide

Calculadora de Free Cooling

Calculadora de Free Cooling

¡Asegúrate de que tu sistema de agua fría esté funcionando de manera eficiente! Nuestra práctica y bien estructurada calculadora de Free Cooling puede orientarte mostrando cuándo pueden entrar en funcionamiento el modo compresor, el modo mixto o el modo Free Cooling en el lugar de instalación.
 

Así de fácil es utilizar nuestra Calculadora de Free Cooling:

1. Elige la ubicación correcta.

2. Selecciona las temperaturas deseadas en la entrada y en la salida del agua fría.

3. Los puntos de conmutación de los modos de funcionamiento se adaptarán dinámicamente a tu configuración.

Select location

Select chiller

Chiller

Select CHW temperatures

Inlet

Outlet

Information

Room temperature

Load

Electricity price

Share of operation modes per year

Descubre las enfriadoras Explorer STULZ

Explorer WPA

Capacidad de refrigeración (kW): 80 – 1,200

Explorer WSW

Capacidad de refrigeración (kW): 230 – 1,530

CyberCool Explorer WS

Capacidad de refrigeración (kW): 280 - 1,860