Please select your country

STULZ worldwide

MiniSpace EC DX

Máxima potencia frigorífica con una huella mínima

Si necesita una tecnología de climatización precisa, fiable y económica para pequeños equipos y salas de servidores, la serie MiniSpace EC es una serie eficiente en el consumo de energía y de larga duración que se ajusta a sus necesidades. Las unidades de sistemas de refrigeración de salas de ordenadores precisan una huella pequeña, y su tamaño compacto hace que puedan integrarse en las salas de servidores existentes sin problemas.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo Ventajas Propiedades Especificaciones técnicas

Beneficios más importantes

  • Máxima potencia frigorífica con una huella mínima
  • El aire acondicionado para salas de servidores permite un gran ahorro de energía gracias al Free Cooling directo
  • Regulación precisa de la temperatura ambiente y la humedad del aire

Características más importantes

  • Disponible en 2 tamaños
  • Disponible en 3 sistemas de refrigeración

Datos técnicos más importantes

  • Potencia frigorífica (kW): 6 kW-32 kW
  • Conducción de aire: flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal
  • Unidad de aire acondicionado de sala de servidores con máxima capacidad de refrigeración y con una huella mínima
  • Gran ahorro energético gracias al modo Free Cooling directo
  • Alta fiabilidad ante una carga continua ininterrumpida
  • Ventiladores EC para lograr la máxima eficiencia energética
  • Regulación precisa de la temperatura ambiente y la humedad del aire
  • Disponible en 2 tamaños
  • Disponible en 3 sistemas de refrigeración
  • Versiones de flujo descendente y flujo ascendente de las unidades
  • Instalación y mantenimiento sencillos a través de la puerta delantera
  • Filtrado del aire con clase de filtro G 4
  • Gestor de control de filtros para un flujo de aire constante
  • ModBus a bordo para integrarse en el sistema de gestión de servicios del edificio
Potencia frigorífica total (kW) 6 – 32
Caudal de aire (m³/h) 2,000 – 8,000
Tamaños    2
Conducción de aire Flujo ascendente, flujo descendente, flujo descendente con salida frontal
Refrigerante   

R407C (GWP: 1,774)

R134a (GWP: 1,430)

Sistemas de refrigeración Sistema refrigerado por aire (A), Sistema refrigerado por agua (G)

¿Necesita más información?

¡Descargue nuestro catálogo!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Holandés Descarga

Todos los detalles sobre la unidad MiniSpace EC DX

Climate. Customized.

Desde unidades estándar hasta soluciones totalmente personalizadas 

La capacidad de ofrecer una gama tan amplia a los clientes es la materialización de nuestra filosofía, "Climate. Customized.". Tamaño, diseño, conducción de aire, sistema o control: la unidad MiniSpace EC es un modelo de adaptabilidad y los aires acondicionados de salas pueden adaptarse con precisión a sus necesidades específicas. Además, se dispone de diversas opciones y versiones de equipo para lograr el resultado óptimo.

Más información acerca de Climate. Customized.
 

Comparativa de los climatizadores de precisión y de confort

Los sistemas de aire acondicionado de precisión capaces de regular la temperatura ambiente con precisión se desarrollaron para las salas de equipos. Sin embargo, a menudo se utilizan aires acondicionados de confort. Obtenga más información sobre las razones por las cuales es mejor utilizar una unidad de aire acondicionado de precisión:

 

Alta potencia frigorífica sensible = Bajos costes operativos

La parte sensible de la potencia frigorífica reduce la temperatura mientras que la parte latente deshumidifica el aire. Las unidades de aire acondicionado de confort pueden utilizar hasta un 50 % de su energía en la deshumidificación mientras que los equipos de precisión convierten más del 95 % de la energía utilizada en potencia frigorífica exclusivamente. La tecnología requerida para conseguir esto se amortiza rápidamente en términos de menores costes operativos.

Distribución del aire, disipación térmica y filtración

Los climatizadores de precisión de STULZ filtran y hacen circular tres veces más la misma cantidad de aire que las unidades de confort con la misma capacidad nominal. Disipan de manera fiable cargas térmicas aisladas incluso desde las esquinas más alejadas de la sala, al mismo tiempo que comprueban de manera continua y controlan con precisión la temperatura y la filtración del aire.

Temperaturas controladas

La tecnología de la información y de las telecomunicaciones solo funciona de manera fiable y sin fallos dentro de un margen relativamente ajustado de temperaturas. Los climatizadores de precisión de STULZ garantizan una óptima precisión de la temperatura con tolerancias máximas de +/-1 °C, mientras que las unidades de confort pueden desviarse normalmente del valor establecido unos +/-3 °C.

Humedad controlada

A diferencia de las unidades de aire acondicionado de confort, los de precisión incluyen funciones de deshumidificación enormemente controlada y precisa (humedad relativa con un +/-5 % de tolerancia), ya que demasiada humedad puede originar condensación y corrosión mientras que demasiado poca puede causar cargas estáticas, pérdida de datos y daños al hardware.

Fiabilidad excelente

Las unidades de aire acondicionado de confort funcionan principalmente en verano y solo unas pocas horas cada día. Por el contrario, las unidades de precisión han de estar disponibles siempre que el equipo electrónico a refrigerar se encuentre en funcionamiento. Para la mayoría de los sistemas de refrigeración de la sala de servidores, esto es así durante todo el año de manera ininterrumpida.

Por esta razón, STULZ es inmensamente exigente con la calidad de sus climatizadores de precisión de la sala de servidores y puede ofrecer sistemas de mayor disponibilidad con una fiabilidad del 99,999 %.

Artículos de blog relacionados

Refrigeración de servidores: Comparación de los aires acondicionados para salas y de aire de retorno

Obtenga más información sobre las diferencias, ventajas y desventajas de las tecnologías de climatización de confort y de precisión en los centros de datos.

Haga click aquí para leer la entrada del blog completa

Free Cooling directo

Aire acondicionado en la sala de servidores con opción Eco-Cool: Máximo potencial de ahorro

Gracias al Free Cooling directo, las unidades MiniSpace EC con la opción Eco-Cool proporcionan hasta un 90 % más de climatización eficiente que los sistemas de refrigeración por compresor habituales. Para lograrlo, se requieren aplicaciones con tolerancias más amplias de temperatura y humedad. El Free Cooling directo aprovecha el potencial de las temperaturas exteriores para climatizar el centro de datos utilizando directamente el aire frío exterior. De esta forma, el aire exterior se trata en los sistemas de filtro y entra directamente en la sala de servidores a través de la unidad MiniSpace.

Para maximizar el enorme potencial de ahorro que ofrece el Free Cooling directo, la opción MiniSpace EC con Free Cooling dispone de una compuerta de aire exterior y de aire circulante preinstalada, que puede montarse directamente en la pared. Con esta opción, el modo Free Cooling se combina automáticamente con la refrigeración por compresor en cuatro etapas variables para adaptarse a la temperatura exterior y a las necesidades de refrigeración, lo que garantiza que el aire acondicionado para sala de servidores ahorre al máximo.

Más información sobre Free Cooling Directo

 

1. Free Cooling

  • La compuerta de aire exterior está abierta
  • Flujos de aire exteriores a través del filtro directamente hacia el interior de la unidad y, a continuación, hacia el interior del centro de datos
  • El compresor está apagado

 

2. Free Cooling ampliado

  • La compuerta de aire exterior está abierta
  • El uso de ventiladores de velocidad variable mantiene constante la potencia frigorífica aumentando el flujo de aire, lo que amplía más el tiempo de Free Cooling
  • El compresor está apagado

 

3. Modo mixto

  • La compuerta de aire exterior está abierta
  • Los ventiladores proporcionan el máximo flujo de aire
  • El compresor está encendido

 

4. Modo DX

  • La compuerta de aire exterior está cerrada
  • La unidad trabaja en modo compresor

Tecnología EC

Mejor eficiencia energética gracias a la tecnología EC

  • Gran eficiencia del motor de hasta un 92 %, lo que genera grandes ahorros en los costes de funcionamiento
  • Funcionamiento silencioso, duradero y sin mantenimiento
  • Ajuste a las condiciones dadas con una precisión milimétrica

Sistemas de refrigeración

Aire acondicionado para sala de servidores: sistemas de refrigeración personalizados

STULZ es el único fabricante del mundo que ofrece un ancho de banda tan amplio de opciones de configuración, con el resultado de que cada unidad puede adaptarse a los requisitos específicos del proyecto. La MiniSpace EC está disponible en tres sistemas diferentes, para ayudarle a conseguir el equilibrio ideal entre inversión, costes operativos y eficiencia energética durante la refrigeración de las salas de servidores.

 

 

Sistema refrigerado por aire (A)

La solución estándar compacta con condensador refrigerado por aire basada en el principio de evaporación directa

El calor de la sala se extrae a medida que fluye a través del evaporador y se transfiere al refrigerante. El climatizador interior y el condensador están conectados entre sí por medio de un circuito refrigerante cerrado. El refrigerante emite el calor al aire exterior a través de un condensador refrigerado por aire.

 

Sistema refrigerado por agua (G)

Disipación sencilla del calor mediante la mezcla de agua y glicol

Nuestro sistema refrigerado por agua funciona como el sistema refrigerado por aire, con una diferencia: el calor del circuito refrigerante se transfiere a un circuito de agua de refrigeración mediante un condensador de placas cobresoldadas integrado en la unidad interior y se descarga al aire exterior a través de un dry cooler externo.

 

Control y supervisión

Control preciso para la máxima fiabilidad

Para asegurar los estándares más exigentes en cuanto a fiabilidad y eficiencia, la unidad de climatización y el sistema de control deben funcionar en perfecta armonía. Ese es el motivo por el que en STULZ investigamos y desarrollamos nuestros propios controladores.

  • Desarrollo y optimización del software específico del proyecto
  • Compatible con todos los protocolos BMS habituales
  • La comparación entre el tiempo de marcha y la conmutación de alarma aseguran la disponibilidad
  • Varias unidades de aire acondicionado pueden funcionar en paralelo a través de máquinas
  • Sofisticado sistema de advertencia y alarma

Opciones

La amplia variedad de opciones y equipos posibles le permiten adaptar perfectamente las unidades STULZ a sus necesidades.

  • Interfaz RS485 y otros protocolos de datos preinstalados para la integración de BMS
  • Comunicación por protocolos SNMP/HTTP IP
  • Humidificador/calefacción
  • Condensadores de aire acondicionado
  • Kit para bajas temperaturas
  • Alarmas de humo e incendios
  • Control de hasta 20 módulos de aire acondicionado por sistema de bus de datos
  • Eco-Cool con Free Cooling directo
  • Refrigerante de alta temperatura R134a
  • Interfaz de usuario Advanced C7000 con pantalla gráfica LCD

Servicio y mantenimiento

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Ubicaciones en todo el mundo

 

Proyectos

Free Cooling para el centro de datos GESIS en Colonia

100.000 kWh de ahorro de energía por año en un centro de datos de 75 m²:
un concepto de Free Cooling con unidades STULZ Minispace y CyberAir que merece la pena

Vea la historia del proyecto aquí

 

Centro de pruebas

En nuestro Centro de pruebas de última generación de 700 metros cuadrados y con varias cámaras climáticas, podemos llevar a cabo una variedad de pruebas en los climatizadores de precisión y en enfriadoras. Durante el desarrollo de la unidad MiniSpace EC, pudimos probarla y optimizarla en todas las condiciones climáticas que se dan en el mundo.

Además, le ofrecemos la oportunidad de reservar una prueba testigo en nuestro Centro de pruebas. Esto le permite probar su sistema de aire acondicionado deseado de acuerdo con sus especificaciones exactas, generando transparencia y obteniendo información relativa al rendimiento de su unidad y a su consumo de energía.

Más información sobre nuestro Test Center

Productos Relacionados

Su compañía
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Data Center TI/Telecomunicaciones/Telekommunikation Consultoría/Ingeniería Sanidad Almacén/Fabricación/Fertigung Construcción Otros
Sus datos personales
Sra. Sr. Diverso
Quiero hablar con ventas. Necesito soporte/servicio técnico. Quiero pedir recambios / necesito un presupuesto. Busco trabajo/me interesa la contratación. Necesito información general/otros.
Sí, en los próximos 6 meses. Sí, en el próximo año. No.
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

*Obligatorio

Volver a Selección