Please select your country

STULZ worldwide

CyberCool Explorer WS

La solución principal para aplicaciones de TI críticas

Las enfriadoras CyberCool Explorer WS están específicamente diseñadas para satisfacer las necesidades de enfriamiento de los centros de datos. Estas unidades son ideales para un rango de capacidad de enfriamiento de 280 a 1,860 kW. Las unidades están diseñadas para operar a temperaturas de agua muy altas, hasta +32 °C en la entrada y +25 °C en la salida. Gracias a esto, el Free Cooling integrado puede funcionar durante la mayor parte del año, garantizando un ahorro de energía excepcional.

> > > >

Descripción del producto

De un vistazo
Ventajas
Propiedades
Especificaciones técnicas

Ventajas más importantes

  • Diseñado para lograr la máxima eficiencia tanto en condiciones de carga máxima como de carga parcial y conforme a la normativa ErP2021 - SEPR HT (UE) 2016/2281.
  • Flexibilidad: amplia gama de opciones/accesorios; diferentes condensadores (microcanales/tubo con aletas)

Características más importantes

  • Resistencia total a la intemperie y a la corrosión, apto para instalación en exterior
  • Compresor de tornillo en configuración continua (WSA) o con convertidor de frecuencia integrado (WSI)

Datos técnicos más importantes

  • Capacidad de enfriamiento (kW): 192 - 1,265
  • Refrigerantes: R1234ze (GWP: 7), R513A (GWP: 573)
  • Mayor eficiencia: niveles de eficiencia estacional (SEPR HT-MT) en línea con los mínimos requeridos por la UE 2016/2281 (válido desde el 01/01/2021) y 1095/2015 Tier 2. Tecnologías integradas para mejorar la eficiencia.
  • Impacto ambiental reducido: refrigerantes de bajo GWP para reducir el efecto invernadero (R513A/R1234ze).
  • Flexibilidad: amplia gama de opciones / accesorios; diferentes condensadores (microcanales / tubos aletados).
  • Modularidad: diseñado como una plataforma de enfriadoras multifuncional adecuada para ser la base del desarrollo de más gamas de enfriadoras de 200 kW a 1800 kW.
  • Rendimiento mejorado de free cooling.
  • Extensión de los límites operativos.
  • Reducción de la huella de las unidades [KW/m2 ↗] (ver análisis de la competencia).
  • Tecnología VSD.
  • Diseñado y optimizado para temperaturas de aplicaciones de TI.
  • Resistencia total a la intemperie y corrosión, adecuado para instalación en exteriores.
  • Compresor de tornillo en configuración continua (WSA) o con convertidor de frecuencia integrado (WSI).
  • Circuito de refrigerante optimizado con válvula de expansión electrónica o economizador de subenfriamiento.
  • Condensadores MCHE de alta eficiencia y carga reducida de refrigerante.
  • Módulos hidráulicos integrados
  • Ventiladores de velocidad variable.
  WSA WSI
Capacidad de enfriamiento total (kW) 178 - 1,451 215 - 1,265
Dimensiones Ancho (mm): 1,140 - 2,280
Profundidad (mm): 4,330 - 13,330
Altura (mm): 2,485 
Ancho (mm): 1,140 - 2,280
Profundidad (mm): 4,330 - 11,830
Altura (mm): 2,485
Refrigerantes R513A (GWP: 573), R1234ze (GWP: 7) R1234ze (GWP: 7)

Necesita más información?

¡Descargue nuestro dossier!

Por favor, seleccione Inglés Alemán Italiano Descarga

Todos los detalles del CyberCool Explorer WS

Versiones WSA y WSI

Las enfriadoras CyberCool Explorer WS están disponibles como unidades estándar (WSA) y con compresores de tornillo accionados por inversor (WSI). Ambas versiones están optimizadas para refrigerantes ecológicos de bajo GWP (WSA: R513A y R1234ze, WSI: R1234ze).

Máxima fiabilidad operativa

Las unidades CyberCool Explorer WS están diseñadas para operar 24/7, 365 días al año. Durante el desarrollo y diseño, el enfoque se centró en la máxima fiabilidad. Esto no solo garantiza el buen estado del enfriador durante el transporte por carretera o en un contenedor, sino que también asegura una operación fiable durante muchos años.

La enfriadora se puede adaptar a diferentes cargas térmicas a través del circuito refrigerante con compresores de tornillo que incluyen un regulador de potencia. La continuidad y la fiabilidad del enfriamiento son factores clave, asegurados por una amplia gama de opciones y características que maximizan el tiempo de actividad en caso de emergencia, como Quick Start, Interruptor de Transferencia Automática y Enfriamiento de Emergencia. La disposición de los componentes permite un fácil mantenimiento.

Eficiencia técnica

Las unidades CyberCool Explorer WS están diseñadas para lograr máxima eficiencia tanto en condiciones de carga máxima como parcial, y cumplen con ErP2021 - SEPR HT (UE) 2016/2281.

Esto se logra mediante:

  • Área de intercambio de calor aumentada en evaporadores y condensadores de microcanales.
  • Intercambiadores de calor economizador.
  • Tecnología inversora en el compresor, ventiladores EC y bombas VSD.
  • Bobinas de Free Cooling maximizadas, que utilizan el aire exterior como fuente primaria de enfriamiento, permitiendo operación pura de Free Cooling incluso alrededor de +10 °C.

Optimizado para aplicaciones de TI

Con temperaturas máximas de agua de entrada de +32 °C y salida de +25 °C, la unidad ofrece una alta relación capacidad/huella y eficiencia EER. Esto se traduce en una mejora del CAPEX y OPEX de la unidad.

Límites operativos extendidos

Gracias a versiones y accesorios específicos, CyberCool Explorer WS puede ser instalado en climas muy fríos y cálidos en todo el mundo.

WSA (R513A, R1234ze)

Con las unidades WSA, se garantiza la operación a plena carga desde -20 °C hasta +48 °C de temperatura ambiente exterior tanto para versiones estándar como para las versiones con Free Cooling. También está disponible una versión con Free Cooling adecuada para operar hasta -40 °C.

WSI (R1234ze)

Con las unidades WSI, se garantiza la operación a plena carga desde -20 °C hasta +45 °C de temperatura ambiente exterior tanto para las versiones estándar como para las versiones con Free Cooling.

Adecuado para cualquier estructura crítica

La amplia gama de configuraciones y numerosas opciones disponibles hacen que el CyberCool Explorer WS sea la solución ideal para satisfacer las diversas necesidades de las infraestructuras críticas.

LN – Versión de Bajo Ruido
Para un funcionamiento más silencioso sin comprometer el rendimiento. Los compresores están instalados en una caja metálica, que está aislada acústicamente con espuma de goma absorbente de sonido.


HT – Versión de Alta Temperatura

La eficiencia energética es un parámetro clave en los centros de datos. Esto se logra con sistemas de enfriamiento que operan a altas temperaturas de agua. La versión HT está diseñada para enfriar líquidos desde +15 °C hasta +25 °C e incluye:

  • Evaporador especial y válvulas de expansión
  • Las unidades con refrigerante R513A cuentan con compresores especiales optimizados para condiciones de trabajo de alta temperatura

LT - Versión de enfriadora para bajas temperaturas ambientales
Adecuado para climas fríos, esta versión incluye ventiladores EC sin escobillas y un compartimento de compresor aislado y con calefacción de serie. El sistema adicional de control de presión de condensación permite que la enfriadora opere en temperaturas ambientales tan bajas como -20 °C.

La máxima configurabilidad juega un papel crucial en las infraestructuras críticas actuales, y en este contexto, la amplia gama de opciones y accesorios disponibles para las unidades WSA y WSI permite satisfacer una diversidad extremadamente amplia de requisitos de aplicación.

  • Inicio Rápido: La función de INICIO RÁPIDO está disponible como opción para todas las unidades CyberCool Explorer WS y garantiza que la capacidad de enfriamiento requerida se restablezca en aproximadamente 105 segundos (WSA/WSF) o 157 segundos (WSI/WSJ) después de que se restaure el suministro eléctrico.
  • Interruptor de Tranferencia Automática (ATS): En situaciones donde hay una interrupción en el suministro eléctrico desde la línea principal, el ATS cambia automáticamente a la línea de respaldo, minimizando la interrupción del suministro eléctrico de la unidad. El ATS controla la eventual restauración del suministro eléctrico principal para obtener redundancia completa sin un punto único de fallo según las recomendaciones de TIER.
  • Medidor de Energía: La opción de Medidor de Energía permite monitorear el consumo eléctrico de la unidad y transmitir los datos a sistemas de medición de energía para controlar la eficiencia de los sistemas de TI (PUE - Eficiencia de Uso de Energía).
  • Otras opciones y accesorios: El CyberCool Explorer WS está disponible con una amplia gama de opciones y accesorios como arrancador suave, módulos hidrónicos, interruptor de flujo electrónico, condensadores de aletas y tubos (Cu/Al), rejillas antiintrusión, etc. Contáctenos para obtener más información al respecto.

Unidades de circuito simple y dual

Dependiendo del modelo, las unidades CyberCool Explorer WS están equipadas con uno o dos circuitos de refrigeración. Ambos modelos de evaporadores están protegidos contra la congelación y tienen conexiones Victaulic® para una instalación rápida.

Las unidades de circuito simple cuentan con un evaporador de placas soldadas diseñado para maximizar el coeficiente de intercambio de calor con mínimas caídas de presión.

Las unidades de doble circuito están equipadas con un evaporador tubular de un solo paso y expansión seca. Los tubos de cobre están estriados internamente para garantizar un alto intercambio de calor y son inspeccionables para facilitar el mantenimiento.

Free Cooling

En los centros de datos, donde la demanda de enfriamiento es constante durante todo el año, la tecnología de Free Cooling ofrece el mayor potencial de ahorro energético, especialmente en climas fríos y templados.

Tanto las unidades WSA como las WSI ofrecen Free Cooling y pueden operar en entornos de hasta -20 °C (-40 °C disponible como opción), gracias a tres modos de operación diferentes: modo Free Cooling, modo Mixto y modo Compresor (DX). Estos modos son seleccionados automáticamente por el controlador SEC.blue en función de las temperaturas del aire ambiente y del agua de operación. La lógica de SEC.blue controla las válvulas de agua para maximizar el intercambio de calor con el entorno en el modo de Free Cooling.

Ilustración derecha: Gráfico de horas de funcionamiento anuales en diferentes modos de funcionamiento
(Modo compresor (DX), modo mixto, modo Free Cooling):
• Unidad WSJ563 funcionando 24 horas al día, 365 días al año
• Capacidad de refrigeración nominal 1.646 kW
• Temperatura del agua (entrada/salida) 32 °C / 20 °C
• Temperatura ambiente + 35 °C
• Ubicación: Berlín

Modo Compresor (DX)

Cuando la temperatura ambiente es más alta que la temperatura de entrada del agua, el circuito de Free Cooling se excluye. El agua se enfría completamente mediante los compresores en los circuitos de refrigerante.

Modo mixto

Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura de entrada del agua, el agua se dirige a través de los intercambiadores de Free Cooling, los cuales proporcionan parte de la capacidad de enfriamiento requerida. En esta etapa, la potencia absorbida por los compresores se reduce.

Modo Free Cooling

Cuando la temperatura ambiente es aproximadamente 10 grados Kelvin más baja que la temperatura de suministro, el circuito de Free Cooling puede proporcionar toda la capacidad de enfriamiento requerida por el usuario. Los compresores se apagan y solo están activos los ventiladores. Esto reduce significativamente el consumo de energía y minimiza los costos de funcionamiento.

Versiones completamente inverter

Las unidades WSI con compresores de tornillo controlados por inversor están disponibles con y sin Free Cooling. Estas unidades combinan las ventajas de la tecnología inverter con los beneficios del refrigerante ecológico HFO R1234ze.

El uso de tecnología inverter para compresores, ventiladores y bombas maximiza la eficiencia energética de estas unidades. Los compresores de tornillo controlados por inversor mejoran la eficiencia especialmente en cargas parciales y en modo Mixto, resultando en un ahorro energético anual significativo de hasta un 15% en comparación con soluciones tradicionales.

 

Compresores de tornillo con inversor

Estos compresores de tornillo semiherméticos cuentan con un convertidor de frecuencia integrado que ajusta la capacidad de enfriamiento de cada compresor del 25% al 100%. En las unidades de circuito dual, el paso mínimo total de control es del 12.5%. La variación de la relación Vi del compresor mediante una válvula de casete, combinada con la reducción de la velocidad, permite maximizar la eficiencia energética de la unidad en todas las condiciones de operación.

Niveles de eficiencia energética optimizados

Las unidades WSI están diseñadas para garantizar tanto la máxima eficiencia en condiciones de pico como un consumo optimizado en cargas parciales. Por lo tanto, son la solución ideal para el enfriamiento de agua fría en centros de datos.

Baja corriente de irrupción

La tecnología inverter en los compresores de tornillo asegura una baja corriente de irrupción al arrancar, lo que no solo reduce el estrés en los componentes mecánicos y preserva el motor eléctrico, sino que también reduce las cargas pico en la infraestructura eléctrica local.

Preparado para cualquier normativa y directiva mundial

El uso de refrigerantes ecológicos de nueva generación, como el R513A (GWP=573) y el R1234ze (GWP=7), permite que las unidades WSA/WSI cumplan con los principales estándares europeos e internacionales que regulan el uso de gases refrigerantes según su impacto en el efecto invernadero (GWP, Potencial de Calentamiento Global). Todas las unidades WSA/WSI cumplen tanto con la recientemente revisada regulación europea de gases fluorados (F-gas), que a partir de 2027 prohibirá el uso de refrigerantes con un GWP superior a 750 en enfriadores con una capacidad nominal de más de 12 kW, como con la Ley AIM de EE.UU., que a partir de 2025/26 prohibirá el uso de gases refrigerantes con un GWP superior a 700 en enfriadores.

Presión media R134a R513A R123Aze
Inflamabilidad* A1 - NO inflamable A1 - NO inflamable A2L - LIGERAMENTE inflamable
Toxicidad* Inferior (A) Inferior (A) Inferior (A)
GWP** 1430 573 7
ODP** 0 0 0
Vida atmosférica 13.4 años 5.9 años 16 días

* ASHRAE 34-ISO 817 **IPCAR4

Control y monitoreo

El controlador microprocesador programable SEC.blue permite la operación óptima tanto de los circuitos de refrigeración como de los hidrónicos. Es flexible y fácil de usar.

 

  • Adaptación
    Sistema operativo propio con adaptación de software específico para cada proyecto.
     
  • Secuenciación
    Gestión de secuenciación de hasta 10 enfriadoras en 5 zonas de trabajo diferentes y gestionadas como una unidad única, para obtener la máxima eficiencia del sistema.
     
  • Redundancia
    Si una de las enfriadoras secuenciadas falla, se activa automáticamente una unidad de respaldo para asegurar la continuidad del servicio.
  • Enfriamiento de emergencia
    Cuando la capacidad de enfriamiento de la enfriadora activa en un área de trabajo definida no es suficiente, la función de enfriamiento de emergencia activa las otras enfriadoras en secuencia.
  • Monitoreo
    SEC.blue cuenta con un puerto Ethernet integrado para la comunicación con los principales protocolos de Internet y actualización remota de software. También cuenta con un puerto RS485 para la comunicación a través de ModBus RTU y una página web integrada, con registro de datos y envío de alarmas por correo electrónico.
  • Pantalla Táctil
    Pantalla táctil de 7” para un acceso sencillo al estado y configuraciones de la enfriadora.
  • Medición y visualización
    Medición y visualización de las temperaturas de entrada/salida del fluido de proceso y la temperatura ambiente.
  • Función de limite de demanda
    Permite limitar el consume de energía.
  • Función de descarga
    Para mantener la unidad funcionando incluso a altas temperaturas ambiente.

Service and maintenance

Como empresa con sedes en todo el mundo, ofrecemos todo lo que necesita en el dinámico mundo de la tecnología de la información, además de asesoramiento profesional en el lugar y momento adecuados.

Nuestros socios de ventas y servicios están distribuidos en más de 140 países y cuentan con amplios conocimientos y una gran experiencia en el sector. La proximidad resultante con nuestros clientes facilita tiempos de respuesta rápidos. Además, los cursos regulares de formación y el intercambio activo de información garantizan la máxima calidad y un amplio conocimiento de todos nuestros productos. De esta forma, puede estar seguro de que sus productos están en las mejores manos y tienen el mantenimiento adecuado en todo el mundo.

Ubicaciones en todo el mundo

Productos Relacionados

Explorer WPA

Contáctenos
Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Anguila Antigua y Barbuda Antártida Arabia Saudí Argelia Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahráin Bangladesh Barbados Belice Benín Bermudas Bielorrusia Bolivia Bonaire, San Eustaquio y Saba Bosnia-Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burkina Faso Burundi Bután Bélgica Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras Congo Corea del Norte Corea del Sur Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Curazao Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Etiopía Filipinas Finlandia Fiyi Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guadalupe Guam Guatemala Guayana Francesa Guernesey Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hong-Kong, Región administrativa especial de Chin Hungría India Indonesia Iraq Irlanda Irán Isla Bouvet Isla de Man Isla Navidad Islandia Isla Niue Isla Norfolk Islas Caimán Islas Cocos (Keeling) Islas Cook Islas Falkland (Malvinas) Islas Feroe Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur Islas Heard y McDonald Islas Marianas del Norte Islas Marshall Islas menores alejadas de los Estados Unidos Islas Salomón Islas Tokelau Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes de los Estados Unidos Israel Italia Jamaica Japón Jersey Jordania Kazajstán Kenia Kirguizistán Kiribati Kosovo Kuwait Laos Las islas de Åland Lesotho Letonia Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Líbano Macao, Región administrativa especial de China Macedonia Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malta Malí Marruecos Martinica Mauricio Mauritania Mayotte Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar México Mónaco Namibia Nauru Nepal Nicaragua Nigeria Noruega Nueva Caledonia Nueva Zelanda Níger Omán Pakistán Palau Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay Países Bajos Perú Pitcairn Polinesia Francesa Polonia Portugal Puerto Rico Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumanía Rusia Réunion Saint Lucia Samoa Samoa Americana San Bartolomé San Cristóbal y Nieves San Marino San Martín San Pedro y Miquelón Santa Elena Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Singapur Sint Maarten Siria Somalia Sri Lanka Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Suecia Suiza Suriname Svalbard y Jan Mayen Sáhara Occidental Tailandia Taiwán Tanzania Tayikistán Territorios Australes Franceses Territorios Británico del Océano Índico Territorios Palestinos Timor Oriental Togo Tonga Trinidad y Tabago Turkmenistán Turquía Tuvalu Túnez Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Wallis y Futuna Yemen Yibuti Zambia Zimbabue
Acepto que mis datos se envíen a un partner autorizado de STULZ responsable en mi país para responder a mi solicitud.
Acepto recibir correos electrónicos de STULZ con información sobre tendencias del sector, novedades y actualizaciones. Puedo darme de baja en cualquier momento.
He leído y acepto la política de protección de datos . *

WWWWWWWWWW

*Obligatorio

Volver a Selección