Sprostanie wymaganiom dynamicznie zmieniającego się sektora energetycznego
W miarę jak sektor energetyczny stawia na cyfryzację, inteligentne sieci (smart grids) oraz systemy zdecentralizowane, centra danych stają się fundamentem niezawodnego działania całej branży. Obiekty te muszą pracować w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, radząc sobie z obciążeniami IT o dużej gęstości mocy i realizując cele zrównoważonego rozwoju.
Key challenges in energy sector
- Wymagające i zmienne warunki eksploatacji
- Obciążenia obliczeniowe o dużej gęstości
- Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój
- Niezawodność i maksymalna ciągłość pracy
- Skalowalność i elastyczność
Twoje rozwiązanie ze STULZ
-
Wytrzymałe rozwiązania chłodnicze dla klimatyzacji precyzyjnej
Jednostki STULZ, zaprojektowane z myślą o pracy w wymagającym otoczeniu, są wyposażone w komponenty odporne na pył oraz korozję. Zapewniają one precyzyjną kontrolę temperatury i wilgotności, co gwarantuje nieprzerwane działanie systemów nawet w najtrudniejszych warunkach. -
Chłodzenie cieczą i wysokowydajne chłodzenie powietrzem
STULZ oferuje zaawansowane rozwiązania chłodnicze oparte na technologii chłodzenia cieczą (Liquid Cooling) oraz systemach chłodzenia powietrzem o dużej gęstości. Pozwalają one na efektywne zarządzanie obciążeniami cieplnymi w gęsto upakowanych środowiskach obliczeniowych, co znacząco redukuje zużycie energii i podnosi ogólną wydajność systemów. -
Energooszczędne i zrównoważone rozwiązania chłodnicze
STULZ łączy zaawansowane technologie Free Coolingu z czynnikami chłodniczymi o niskim współczynniku GWP, aby zredukować zużycie energii i wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju – a wszystko to bez żadnych kompromisów w zakresie wydajności czy niezawodności systemów. -
Elastyczne i skalowalne rozwiązania chłodnicze
Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego prowadzą działalność w bardzo zróżnicowanych środowiskach – od instalacji brzegowych (edge) po scentralizowane centra danych. STULZ dostarcza architektury chłodzenia, które płynnie dostosowują się do tych zmiennych wymagań, umożliwiając jednocześnie stopniową rozbudowę systemu wraz ze wzrostem obciążeń IT.
Case studies