Globalny partner w zakresie efektywnych energetycznie rozwiązań chłodniczych i najwyższej jakości serwisu – blisko Państwa na całym świecie.
W telekomunikacji kluczowe znaczenie mają niezawodne i zrównoważone rozwiązania. Poprzez ciągłe doskonalenie efektywności oraz sukcesywne przechodzenie na bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze, zapewniamy, że sieci telekomunikacyjne są zarówno gotowe na przyszłe wyzwania, jak i efektywne kosztowo. Ściśle współpracujemy z Państwem, aby opracować optymalne rozwiązania dla Waszej infrastruktury telekomunikacyjnej.
W czym możemy Ci pomóc?
Twój partner blisko Ciebie
Ze STULZ Twój projekt jest w najlepszych rękach
Wysoko wykwalifikowani technicy serwisowi zapewniają kompetentne i szybkie wsparcie w ponad 140 lokalizacjach na całym świecie – przez całą dobę. Od ponad 50 lat nasi klienci polegają na wiedzy technicznej, wszechstronnych zasobach oraz szerokiej dostępności serwisu STULZ.
Nasz zespół serwisowy i jego specjalistyczna wiedza są zawsze do dyspozycji w zakresie wszelkich pytań i potrzeb.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie
Twoja infrastruktura. Maksymalna efektywność energetyczna.
Aby utrzymać ślad węglowy oraz koszty operacyjne na możliwie najniższym poziomie, niezbędne jest zastosowanie efektywnego energetycznie rozwiązania chłodniczego dla Twojej infrastruktury.
Dzięki stałemu skupieniu na wydajności oferujemy rozwiązania uwzględniające wszystkie kluczowe czynniki, takie jak chłodzenie swobodne (Free Cooling), zoptymalizowana konstrukcja urządzeń oraz komponenty zapewniające efektywność kosztową i oszczędność zasobów w całym cyklu życia produktu. Nasz zespół z przyjemnością doradzi, jak jeszcze bardziej zwiększyć efektywność Twojego indywidualnego systemu.
Wsparcie rozwoju zrównoważonej infrastruktury telekomunikacyjnej
Dzięki nieustannym badaniom, rozwojowi i adaptacji technologii dbamy o to, aby nasze produkty i systemy stawały się coraz bardziej zrównoważone. Kluczowe są tu nie tylko systemy chłodzenia swobodnego (Free Cooling) – sukcesywnie dostosowujemy nasze jednostki do pracy z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi, jednocześnie redukując ich całkowitą ilość w układzie. W ten sposób, wspólnie z Wami, podejmujemy decydujące kroki w celu zminimalizowania śladu węglowego.
Gwarancja niezawodności
Wysokiej jakości komponenty i solidna konstrukcja naszych jednostek gwarantują długą żywotność produktu oraz optymalną pracę w każdych warunkach. Dodatkowo, zaawansowane funkcje monitoringu i zdalnej diagnostyki pozwalają na jeszcze lepszą optymalizację eksploatacji. Umożliwiają one szybką interwencję oraz natychmiastowe usuwanie usterek w każdej sytuacji, co pozwala wyeliminować ryzyko przestojów. Wykorzystaj nasze wieloletnie doświadczenie i wyniki intensywnych badań, dzięki którym nieustannie doskonalimy niezawodność operacyjną naszych rozwiązań.
Redukcja poziomu głośności w Twojej infrastrukturze
Ciche rozwiązania chłodnicze STULZ wspierają operatorów telekomunikacyjnych w spełnianiu rygorystycznych norm hałasu, bez kompromisów w zakresie niezawodności systemów. Poprzez redukcję poziomu głośności i zastosowanie dedykowanych izolacji dźwiękowych, ułatwiamy proces uzyskiwania pozwoleń na lokalizację inwestycji, eliminujemy potrzebę kosztownych modernizacji oraz budujemy akceptację społeczną – szczególnie w obszarach miejskich o zaostrzonych wymaganiach akustycznych.
Serwis i utrzymanie ograniczone do minimum
Długa żywotność urządzeń w połączeniu z naszą technologią sterowania pozwala ograniczyć niezbędne prace serwisowe do minimum. Przekłada się to na znaczące wydłużenie interwałów międzyprzeglądowych oraz minimalizację liczby wizyt serwisowych na obiekcie
Wsparcie od A do Z
Jako Państwa partner, wykorzystujemy nasze doświadczenie, wiedzę ekspercką i technologię, aby zagwarantować realizację Państwa celów. Zapewniamy indywidualne i niezawodne wsparcie na każdym etapie – od planowania i wdrożenia, po serwis, konserwację oraz stałą optymalizację systemów. Zawsze i wszędzie – jesteśmy do Państwa dyspozycji, dbając o niezakłóconą ciągłość Państwa biznesu.