SupraSteam
Nawilżanie izotermiczne dla lepszej jakości powietrza
Seria STULZ SupraSteam to technicznie elastyczny nawilżacz przemysłowy do wszystkich zastosowań przemysłowych i prywatnych, a także muzeów, sal wystawowych i kompleksów budynków o specjalnych wymaganiach higienicznych. Ten wysokowydajny nawilżacz do pomieszczeń jest sprawdzony na całym świecie, szybki w instalacji i łatwy w użyciu.
Omówienie produktu
Najważniejsze zalety
- Proste podłączenie do sieci wody pitnej
- Wiele wariantów sterowania i połączeń
Najważniejsze cechy
- Automatyczne zarządzanie stężeniem wody
- Dostosowanie wydajności pary nawilżacza pokojowego poprzez ciągły pomiar poboru prądu
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność nawilżacza (kg/h) 1.5 – 65
- Do bezpośredniego zastosowania w pomieszczeniach i kanałach powietrznych
- Proste podłączenie do sieci wody pitnej
- Zintegrowane z systemem separacji wody pitnej
- Wiele wariantów sterowania i połączeń
- Automatyczne zarządzanie stężeniem wody
- Zarządzanie antypienne
- Automatyczne płukanie po długich okresach bezczynności
- Dostosowanie wydajności pary poprzez ciągły pomiar poboru prądu
- Czujnik wilgotności lub zewnętrzny proporcjonalny sygnał całkujący
- Zintegrowany interfejs szeregowy Modbus RS485
Warunki pracy
| Dopuszczalne ciśnienie wody | 1 ... 8 bar |
| Przewodność wody | 125 ... 1,250 μS/cm |
| Twardość °dH | 8 – 22 |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 1 ... 40 °C |
| Maksymalna wilgotność otoczenia | 10 ... 60 % RH |
| Stopień ochrony | IP20 |
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące SupraSteam
Rozwiązania dla jednostek SupraSteam
Elektrodowe nawilżacze parowe do
- Przemysł
- Dom
- Muzea
- Sale wystawowe
- Kompleksy budowlane o podwyższonych wymaganiach higienicznych
Nawilżacz przemysłowy: Zasada działania
SupraSteam – dane techniczne
Serwis i konserwacja
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.