CyberLab
Precyzyjne klimatyzatory zapewniające stały klimat w pomieszczeniu
Wprowadzając jednostki CyberLab, STULZ daje początek nowej jednostce klimatyzacji precyzyjnej, która jest dedykowana dla aplikacji o niskim lub zerowym obciążeniu termicznym, jednakże wymagających stałego, precyzyjnego utrzymywania określonej temperatury i wilgotności. Niniejszy produkt stanowi niezawodne i wydajne rozwiązanie dla laboratoriów, archiwów i muzeów.
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Pierwsza na rynku znormalizowana jednostka do specjalnych zastosowań tego rodzaju
- Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022
- Precyzyjny system sterowania
Najważniejsze cechy
- Wersja chłodzona powietrzem
- Dokładność regulacji: Temperatura +/- 0.5 K – wilgotność +/- 3 %
Najważniejsze dane techniczne
- Całkowita wydajność chłodznicza (kW): 20
- Przepływ powietrza: do góry
- Pierwsza na rynku znormalizowana jednostka do specjalnych zastosowań tego rodzaju
- Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca transport i instalację
- Spełnia wymagania higieniczne VDI 6022
- Zaprojektowany do ciągłej, bezawaryjnej pracy przez wiele lat
- Wysokiej jakości, doskonale zharmonizowane komponenty
- Precyzyjny system sterowania
- Wykorzystanie technologii EC dla maksymalnej wydajności
- Możliwość przetestowania systemu HVAC do laboratoriów i podobnych aplikacji w naszym Centrum Testowym
- Usługa dostępna na całym świecie
- Filtr klasy M5
- Podgrzewacz czynnika chłodniczego i proporcjonalna grzałka elektryczna zintegrowana z muzealnym lub laboratoryjnym sprzętem chłodniczym
- Zastosowanie nawilżacza „BNB” (nawilżacz ultradźwiękowy), który należy zainstalować na zewnątrz
- Dokładność regulacji: Temperatura +/- 0.5 K – wilgotność +/- 3 %
- Sprężarka EC
| Wydajność chłodnicza (kW) | 20 |
| Rozmiary | 1 |
| Przepływ powietrza | do góry |
| Czynnik chłodniczy | R410A (GWP: 2,088) |
| Systemy chłodzenia | Air-cooled (A/AS) |
Potrzebujesz więcej informacji?
Pobierz naszą broszurę!
Wszystkie szczegóły dotyczące CyberLab
Wymagania higieniczne zgodne z VDI 6022
CyberLab został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania niemieckiej normy higieny VDI 6022. Zintegrowane okienko w urządzeniu umożliwia łatwe sprawdzenie stanu tacy na skropliny i wymiennika ciepła w dowolnym momencie, zapobiegając w ten sposób rozwojowi bakterii w klimatyzatorze w laboratoriach lub muzeach
Nawilżanie do chłodnic w laboratorium
W celu nawilżania nasz STULZ UltraSonic BNB jest podłączony zewnętrznie i kontrolowany przez kontroler CyberLab. Te jednostki STULZ są doskonale skoordynowane, aby zagwarantować optymalne działanie.
Sprężarka EC
- Duży zakres regulacji sprężarki dla maksymalnej wydajności i precyzji
- Maksymalna wydajność, szczególnie w trybie obciążenia częściowego
- Stała temperatura nawiewu
- Zintegrowany miękki rozruch sprężarki
- Długi okres eksploatacji dzięki stałej pracy bez cykli załączania/wyłączania sprężarki
Sterowanie i monitorowanie
- Sterownik C7000 dla sterowania i monitorowania systemu klimatyzacji
- Precyzyjne sterowanie temperatury i wilgotności
- Zainstalowany Modbus
Opcje
Dzięki wielu dostępnym opcjom i wersjom sprzętu, jednostki STULZ idealnie nadają się do adaptacji do Państwa indywidualnych potrzeb.
- Zewnętrzny nawilżacz ultradźwiękowy „UltraSonic BNB”
- Filtr F7
- Podłączenie kanału dystrybucji powietrza
- Podłączenie do systemu zarządzania budynkiem
Systemy chłodzenia
System AS
Obwód czynnika chłodniczego szafy klimatyzacyjnej składa się z parownika, zaworu rozprężnego, sprężarki komutowanej elektronicznie oraz zewnętrznego skraplacza chłodzonego powietrzem. Wentylator wymusza przepływ powietrza przez parownik. Na parowniku odbierane jest ciepło od przepływającego powietrza, które następnie jest przekazywane do czynnika chłodniczego. Jednostka klimatyzacji i zewnętrzny skraplacz są ze sobą połączone poprzez zamknięty obieg czynnika chłodniczego.
Serwis i konserwacja
Jako firma z oddziałami na całym świecie oferujemy wszystko, czego potrzebujesz w niezwykle dynamicznym świecie technologii informatycznych - a także profesjonalne doradztwo we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Nasi wyszkoleni i doświadczeni partnerzy handlowi i serwisowi znajdują się w ponad 140 krajach. Wynikająca z tego bliskość naszych klientów pozwala na szybkie czasy reakcji. Ponadto regularne szkolenia i aktywna wymiana informacji zapewniają wysoką jakość i szeroką wiedzę o wszystkich naszych produktach. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty są w najlepszych rękach i są odpowiednio konserwowane - na całym świecie.
Nasze oddziały na całym świecie
Centrum testowe
W naszym najnowocześniejszym centrum testowym o powierzchni 700 metrów kwadratowych z różnymi komorami klimatycznymi możemy przeprowadzić różnorodne testy klimatyzatorów precyzyjnych i chillerów. Podczas opracowywania CyberAir 3PRO DX byliśmy w stanie przetestować i zoptymalizować go we wszystkich warunkach klimatycznych występujących na całym świecie.
Ponadto oferujemy możliwość zarezerwowania świadectwa z testu w naszym Centrum egzaminacyjnym. Pozwala to przetestować żądany system klimatyzacji zgodnie z dokładnymi specyfikacjami, zapewniając przejrzystość i dostarczając informacji o wydajności systemu i zużyciu energii.