Please select your country

STULZ worldwide

CyberCool CDU

„Coolant Distribution Unit” - Jednostka dystrybucji chłodziwa zapewniająca bezproblemowe przenoszenie ciepła w rozwiązaniach chłodzenia cieczą

Ponieważ gęstość ciepła szaf serwerowych stale rośnie w szybkim tempie, systemy chłodzenia cieczą stały się skuteczną metodą rozpraszania ciepła. Jednostka dystrybucji chłodziwa STULZ CyberCool CDU jest centralnym elementem zarówno w rozwiązaniach bezpośredniego chłodzenia cieczą jak i chłodzenia zanurzeniowego, CyberCool CDU jest tak skonstruowany, aby zmaksymalizować transfer ciepła przy niewielkiej powierzchni zabudowy urządzenia. To urządzenie całkowicie izoluje technologiczny układ chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)” oraz zewnętrzny, wodny układ wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS), precyzyjnie kontrolując temperaturę i przepływ czynnika chłodzącego przy minimalnym zużyciu energii.

> > > >

Omówienie produktu

W skrócie
Korzyści
Funkcje
Dane techniczne

Najważniejsze korzyści

  • Umożliwia swobodne chłodzenie przez cały rok (ASHRAE W32 - W+ chłodzenie cieczą)
  • Aby zwiększyć kompatybilność systemu, urządzenie oferuje szereg opcji konstrukcyjnych, elektrycznych i sterujących, w tym elastyczność w zakresie obsługi różnych cieczy, obciążeń mocy i opcjonalnego filtra THDi

Najważniejsze cechy

  • Zwiększona objętość wody i zmniejszone zużycie energii pompy dzięki nieco większym średnicom rur
  • Pompy o zmiennej prędkości obrotowej zapewniają zwiększoną wydajność energetyczną, szczególnie przy niskich obciążeniach, eliminując potrzebę stosowania by-passu
  • Zoptymalizowany wymiennik ciepła dla niskiej różnicy temperatur pomiędzy zewnętrznym, wodnym układem wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS) oraz technologicznm układem chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)

Najważniejsze dane techniczne

Znamionowa wymiana ciepła (kW): 345 - 1380

  • Umożliwia swobodne chłodzenie przez cały rok (ASHRAE W32 - W+ chłodzenie cieczą)
  • Aby zwiększyć kompatybilność systemu, urządzenie oferuje szereg opcji konstrukcyjnych, elektrycznych i sterujących, w tym elastyczność w zakresie obsługi różnych cieczy, obciążeń mocy i opcjonalnego filtra THDi
  • Kompaktowa budowa o różne rozmiaray ułatwiają integrację z istniejącymi konstrukcjami szaf serwerowych
  • Zintegrowana funkcja zapobiegająca kondensacji
  • Opcjonalne wykrywanie wycieków
  • Zwiększona objętość wody i zmniejszone zużycie energii pompy dzięki nieco większym średnicom rur
  • Pompy o zmiennej prędkości obrotowej zapewniają zwiększoną wydajność energetyczną, szczególnie przy niskich obciążeniach, eliminując potrzebę stosowania by-passu
  • Zoptymalizowany wymiennik ciepła dla niskiej różnicy temperatur pomiędzy zewnętrznym, wodnym układem wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS) oraz technologicznm układem chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)
  • Wysoką jakość cieczy zapewniają instalacje wykonane w całości ze stali nierdzewnej, a wbudowany filtr po stronie  technologicznego układu chłodzenia cieczą „Technical Cooling System ” "TCS" utrzymuje stopień czystości wody na poziomie 50 μm.
  • Opcjonalna, redundantna konfiguracja kluczowych komponentów, takich jak sterownik, zasilacz i pompy obiegowe
Znamionowa wymiana ciepła (kW) 345 – 1,380
Rozmiary 2
Znamionowa temperatura wody chłodzącej 
zewnętrzny, wodny układ wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS)
32 °C
Znamionowa temperatura na zasilaniu dla cieczy chłodzącej
wewnętrzny, technologiczny układ chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)
36 °C
Wymiary

Wysokość (mm): 2000

Szerokość (mm): 600/900

Głębokość (mm): 1200 

Potrzebujesz więcej informacji?

Pobierz naszą broszurę!

Wybierz English German Español Dutch Pobieranie

Wszystkie szczegóły dotyczące CyberCool CDU

Zaprojektowane z myślą o precyzji

CyberCool CDU zawiera podstawowe komponenty, takie jak pompy wodne, płytowe wymienniki ciepła, zawory wodne, rury ze stali nierdzewnej i elementy sterujące, które zapewniają niezawodne i wydajne dostarczanie płynu chłodzącego do systemów bezpośredniego chłodzenia cieczą.

Zoptymalizowany transfer ciepła

Izolując technologiczny układ chłodzenia cieczą „Technical Cooling System (TCS)” oraz zewnętrzny, wodny układ wytwarzania chłodu Facilities Water System (FWS), ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych i wycieków jest znacznie zmniejszone, zwiększając w ten sposób ogólną niezawodność układu chłodzenia. Co więcej, pozwala to na bardziej precyzyjną kontrolę obu układów układu chłodzenia, umożliwiając lepsze zarządzanie natężeniem przepływu płynu chłodzącego oraz temperaturą i ciśnieniem, co z kolei poprawia ogólną wydajność systemu.

Chłodzenie cieczą

Coraz częstsze stosowanie komputerów o wysokiej wydajności wiąże się z koniecznością ich chłodzenia infrastruktura stojąca przed nowymi wyzwaniami. Efektywne i niezawodne zarządzanie ekstremalnie duże obciążenie cieplne ma ogromne znaczenie. W związku z tym popyt na Rośnie liczba innowacyjnych rozwiązań chłodniczych, a chłodzenie cieczą (LC) pojawia się jako szczególnie obiecująca opcja. STULZ jest Twoim globalnym partnerem oferującym najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą stawić czoła tym wyzwaniom i zapewnić przyszłościową infrastrukturę chłodniczą.

Dowiedz się więcej o chłodzeniu cieczą

Precyzyjne sterowanie dla większej niezawodności

Dzięki elastycznemu i precyzyjnemu sterowaniu CyberCool CDU zapewnia maksymalną niezawodność podczas ciągłej pracy. Ponadto, aby osiągnąć najwyższe standardy niezawodności i użyteczności, firma STULZ samodzielnie opracowuje sterownik, zapewniając idealną harmonię oprogramowania, sprzętu i urządzeń bezpośredniego chłodzenia cieczą. Dotykowy wyświetlacz zapewnia przejrzystą nawigację po menu i intuicyjną obsługę sterownika.

Inne zalety:

  • Regulacja różnicy ciśnień, natężenia przepływu i różnicy temperatur
  • Praca układów pompowych płynu chłodzącego zarówno w trybie gotowości na zimno, jak i w trybie gotowości na gorąco
  • Różne opcje sterowania, w tym sterowanie pojedynczą maszyną, sterowanie grupowe, a także metody sterowania lokalnego i zdalnego
  • Port szeregowy RS485 lub połączenia RJ45
  • Obsługa różnych protokołów, takich jak Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, SNMP, HTTP i inne

Serwis i konserwacja

  • Dostęp do wszystkich podzespołów w celach konserwacyjnych jest możliwy od przodu lub od tyłu
  • Pompa płynu chłodzącego, zawór wody i inne podzespoły są wyposażone w zawory odcinające z przodu i z tyłu, co ułatwia konserwację
  • Zdalna konserwacja filtrów bocznych układu FWS oraz TCS
  • Zdalne automatyczne nawadnianie po stronie TCS
  • Główne elementy są połączone szybkozłączem, co ułatwia ich demontaż

Produkty powiązane

CyberCool Indoor

CyberRack Active Rear Door

Micro DC

Skontaktuj się z nami
Afganistan Albania Algieria Andora Angola Anguilla Antarktyda Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Aruba Australia Austria Autonomia Palestyńska Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin Bermudy Bhutan Białoruś Birma Boliwia Bonaire, Sint Eustatius i Saba Botswana Bośnia i Hercegowina Brazylia Brunei Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego Brytyjskie Wyspy Dziewicze Burkina Faso Burundi Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Curaçao Cypr Czad Czarnogóra Czechy Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych Dania Dominika Dominikana Dżibuti Egipt Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy Fidżi Filipiny Finlandia Francja Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne Gabon Gambia Georgia Południowa i Sandwich Południowy Ghana Gibraltar Grecja Grenada Grenlandia Gruzja Guernsey Gujana Gujana Francuska Gwadelupa Gwatemala Gwinea Gwinea Bissau Gwinea Równikowa Hagåtña Haiti Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Jamajka Japonia Jemen Jersey Jordania Kajmany Kambodża Kamerun Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kiribati Kolumbia Komory Kongo Kongo - Brazzaville Korea Południowa Korea Północna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Macedonia Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja Mali Malta Mariany Północne Marokko Martynika Mauretania Mauritius Meksyk Mikronezja Monako Mongolia Montserrat Mozambik Mołdawia Namibia Nauru Nepal Niemcy Niger Nigeria Nikaragua Niue Norwegia Nowa Kaledonia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palau Panama Papua-Nowa Gwinea Paragwaj Peru Pitcairn Polinezja Francuska Polska Portoryko Portugalia Republika Południowej Afryki Republika Zielonego Przylądka Republika Środkowoafrykańska Reunion Rosja Rumunia Rwanda Sahara Zachodnia Saint-Barthélemy Saint Kitts i Nevis Saint Lucia Saint-Martin Saint-Pierre i Miquelon Saint Vincent i Grenadyny Salwador Samoa Samoa Amerykańskie San Marino Senegal Serbia Seszele Sierra Leone Singapur Sint Maarten Somalia Sri Lanka Stany Zjednoczone Suazi Sudan Sudan Południowy Surinam Svalbard i Jan Mayen Syria Szwajcaria Szwecja Słowacja Słowenia Tadżykistan Tajlandia Tajwan Tanzania Timor Wschodni Togo Tokelau Tonga Trynidad i Tobago Tunezja Turcja Turkmenistan Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina Urugwaj Uzbekistan Vanuatu Wallis i Futuna Watykan Wenezuela Wielka Brytania Wietnam Wybrzeże Kości Słoniowej Wyspa Bouveta Wyspa Bożego Narodzenia Wyspa Kokosowa Wyspa Man Wyspa Norfolk Wyspa Świętej Heleny Wyspy Alandzkie Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Wyspy Heard i McDonalda Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Węgry Włochy Zambia Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Łotwa
Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych autoryzowanemu partnerowi STULZ odpowiedzialnemu za mój kraj w celu udzielenia odpowiedzi na moją prośbę.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od firmy STULZ z trendami branżowymi, wiadomościami i aktualizacjami. Rozumiem, że mogę zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.
Przeczytałem i akceptuję politykę ochrony danych . *

Captcha

*Obowiązkowy

Powrót do wyboru