CyberAir Mini
Zrównoważone rozwiązanie w kompaktowej formie: maksymalna wydajność chłodzenia, minimalny ślad węglowy
CyberAir Mini to energooszczędna i zoptymalizowana pod kątem hałasu seria urządzeń przeznaczona do małych i średnich obciążeń cieplnych. Te nowoczesne i łatwe w utrzymaniu jednostki zajmują niewiele miejsca i dzięki kompaktowym wymiarom można je łatwo zainstalować w istniejących pomieszczeniach.
Omówienie produktu
Najważniejsze korzyści
- Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnych wymiarach urządzenia
- Wysoka oszczędność energii dzięki inteligentnemu sterowaniu, technologii EC oraz maksymalnie dużym powierzchniom wymiennika ciepła i filtra
- Ekologiczne czynniki chłodnicze zmniejszające ślad węglowy
- Wysoka niezawodność i długa żywotność podczas ciągłej pracy 24/7, 365 dni w roku
Najważniejsze cechy
- Bezpośredni i pośredni Free Cooling dla maksymalnej efektywności energetycznej (opcjonalnie)
- Różne opcje montażu i prowadzenia powietrza dla maksymalnej elastyczności
- Dostępne różne klasy filtrów
- Różne opcje nagrzewnic
Najważniejsze dane techniczne
- Wydajność chłodzenia (kW): 5,9 – 34,7
- Systemy chłodzenia: A/AS, G, ACW, GE, CW
- Maksymalna wydajność chłodzenia przy minimalnych wymiarach urządzenia
- Wysoka oszczędność energii dzięki inteligentnemu sterowaniu, technologii EC oraz maksymalnie dużym powierzchniom wymiennika ciepła i filtra
- Ekologiczne czynniki chłodnicze zapewniające niski ślad węglowy
- Wysoka niezawodność i długa żywotność podczas ciągłej pracy 24/7, 365 dni w roku
- Intuicyjna obsługa sterownika STULZ z przejrzystą i prostą nawigacją oraz opcjonalnym ekranem dotykowym
- Niska emisja hałasu dzięki zoptymalizowanej konstrukcji urządzenia i wentylatorom EC
- Szybka i prosta instalacja oraz konserwacja dzięki sieci partnerów handlowych i serwisowych w ponad 140 krajach
- Bezpośredni i pośredni Free Cooling dla maksymalnej efektywności energetycznej (opcjonalnie)
- Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny dla systemów CW z energooszczędnymi pompami (opcjonalnie)
- Różne opcje montażu i prowadzenia powietrza dla maksymalnej elastyczności
- Dostępne różne klasy filtrów
- Różne opcje nagrzewnic
- Nawilżanie (opcjonalnie)
| Wydajność chłodnicza (kW) | 5.9 – 34.7 |
| Przepływ powietrza (m3/h) | 1,800 - 9,200 |
| Rozmiary | 4 |
| Dystrybucja powietrza | Nawiew górny, dolny, a także różne opcje nawiewu i wywiewu powietrza |
| System chłodniczy | A/AS, G, ACW, GE, CW |
MiniSpace zmienia się w CyberAir Mini
W serii MiniSpace opracowaliśmy precyzyjny system klimatyzacji przeznaczony do niezawodnego chłodzenia ciepła z pomieszczeń o wysokim obciążeniu cieplnym. Rozwijając i integrując MiniSpace z serią CyberAir, naszym celem było zapewnienie jeszcze większej elastyczności i przyjazności dla użytkownika w nowym modelu. CyberAir Mini został zaprojektowany z myślą o różnych zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, dlatego zapewnia niezawodne i ekonomiczne chłodzenie małych serwerowni, pomieszczeń ze sprzętem, systemami UPS oraz akumulatorowni.
Minimalna powierzchnia zabudowy dla większej przestrzeni użytkowej w centrum danych
Maksymalna niezawodność i elastyczność przy minimalnej powierzchni zabudowy – CyberAir Mini dostępny jest w czterech rozmiarach i zapewnia ekonomiczną oraz niezawodną pracę we wszystkich zastosowaniach. Dzięki kompaktowej konstrukcji wszystkie warianty jednostek oferują więcej przestrzeni na sprzęt IT oraz różnorodne możliwości instalacyjne, umożliwiające optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni w pomieszczeniu.
Przyszłościowe rozwiązanie – ekologiczne czynniki chłodnicze o niskim GWP
STULZ oferuje wydajne rozwiązania chłodnicze z zastosowaniem czynników chłodniczych o niskim GWP, minimalizując Twój ślad węglowy w długim okresie. Wybierając STULZ jako partnera, spełnisz nadchodzące wymagania dotyczące czynników chłodniczych, hałasu oraz redukcji emisji CO₂ – dla systemów przyjaznych środowisku i gotowych na przyszłość.
Dostępne z:
R513A: GWP = 631 (dla systemów A, G, GE, i ACW)
R454C: GWP = 148 (dla systemów G i GE)
Cicha praca i maksymalna wydajność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji urządzenia
Nowoczesna konstrukcja serii CyberAir Mini nie tylko umożliwia precyzyjną dystrybucję powietrza przy niskich stratach ciśnienia — zoptymalizowany układ oraz wentylatory EC gwarantują także niskie emisje hałasu.
Podczas projektowania jednostki priorytetem była maksymalna efektywność energetyczna. W tym celu zastosowaliśmy technologię EC oraz duże powierzchnie wymienników ciepła i filtrów, co pozwala zminimalizować koszty eksploatacji. Dodatkowo, opcje takie jak Direct i Indirect Free Cooling pozwalają zwiększyć efektywność energetyczną do maksimum.
Precyzyjne sterowanie dla maksymalnej niezawodności
Dzięki elastycznej i precyzyjnej kontroli temperatury oraz wilgotności powietrza w pomieszczeniu, CyberAir Mini zapewnia maksymalną niezawodność pracy ciągłej 24/7 przez 365 dni w roku. Ponadto, aby osiągnąć najwyższe standardy niezawodności i użyteczności, STULZ opracowuje system sterowania wewnętrznie, co gwarantuje idealną integrację oprogramowania, sprzętu i jednostek klimatyzacyjnych. Opcjonalny ekran dotykowy umożliwia przejrzystą i prostą nawigację oraz intuicyjną obsługę kontrolera.
Dalsze zalety::
- Zarządzanie energią: Pomaga optymalizować zapotrzebowanie energetyczne połączonych systemów oraz umożliwia pracę kilku jednostek klimatyzacyjnych równolegle na więcej niż jednej maszynie
- Maksymalna niezawodność: Zarządzanie redundancją, zintegrowane zarządzanie trybem awaryjnym z pracą rezerwową oraz rozbudowany system ostrzeżeń i alarmów
- Łatwa obsługa serwisowa: Instalacja typu plug and play oraz zoptymalizowane parametry sterowania upraszczają serwisowanie
- Monitoring: Uruchomienie ułatwione dzięki bezpośrednim interfejsom BMS w kontrolerze, obsłudze wszystkich istotnych protokołów BMS oraz kompaktowej liście punktów danych
Elastyczny i wydajny dzięki możliwości konfiguracji różnych kierunków przepływu powietrza
Nowoczesna konstrukcja naszych jednostek CyberAir Mini zapewnia maksymalną elastyczność. Dostępne są różne warianty dystrybucji powietrza (nawiew górny oraz dolny), a także różnorodne opcje wywiewu i nawiewu powietrza.
Nawiew dolny
Nawiew górny
Odpowiedni system dla Twojego zastosowania
Efektywność energetyczna, nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji, wielkość pomieszczenia, ochrona przed hałasem, redundancja, klimat lokalny — każdy projekt ma swoje specyficzne wymagania dotyczące precyzyjnej klimatyzacji. Dlatego STULZ daje możliwość precyzyjnego dopasowania jednostek do indywidualnych potrzeb Twojego projektu. Kluczowym elementem jest odpowiedni system klimatyzacji. CyberAir Mini dostępny jest w pięciu różnych wariantach chłodzenia, które pomogą Ci osiągnąć idealną równowagę między inwestycją, kosztami eksploatacji a efektywnością energetyczną.
System A/AS
Chłodzenie sprężarkowe z systemem chłodniczym działającym na zasadzie odparowywania bezpośredniego (DX/direct expansion)
Obieg chłodniczy modułu klimatyzacyjnego składa się z parownika, zaworu rozprężnego, sprężarki Scroll I zewnętrznego skraplacza chłodzonego powietrzem. Powietrze z pomieszczenia jest zasysane przez wentylator. Zyski ciepła odbierane są przez czynnik chłodniczy przepływający przez parownik. Urządzenie klimatyzacyjne I zewnętrzny skraplacz pracują w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego.
System AS
System AS, podobnie jak system A, funkcjonuje na zasadzie parownika bezpośredniego działania. Aby zwiększyć wydajność tego system, jest on dostępny wyłącznie z płynnie regulowaną sprężarką EC.
System G
Proste odprowadzenie ciepła za pomocą mieszanki wodno-glikolowej
System G, podobnie jak system A, funkconuje na zasadzie parownika bezpośredniego działania. Różnica: W systemie G występuje zabudoany w urządzeniu skraplacz płytowy chłodzony cieczą. Ciepło skraplania oddawane jest najpierw do mieszanki wodno-glikolowej, która następnie dostaje się do zewnętrznego drycoolera, w którym ciepło usuwane jest do otoczenia. Mieszanka wodno-glikolowa krąży w zamkniętym obiegu.
System ACW
System CW z redundantnym systemem A (Dual Fluid)
Dwa niezależne systemy chłodnicze (CW i A) w jednym module klimatyzacyjnym gwarantują maksymalne zabezpieczenie na wypadek awarii. W przypadku uszkodzenia głównego system chłodzonego cieczą (CW) chłodzony powietrzem system A będzie kontynuować klimatyzowanie pomieszczenia.
Hybrydowy system G z free-coolingiem pośrednim
System ten działa podobnie jak system GS, ale dodatkowo wyposażony jest w zintegrowany wymiennik Free Cooling. Dzięki temu, przy niskich lub umiarkowanych temperaturach zewnętrznych, można częściowo lub całkowicie zrezygnować z energochłonnego chłodzenia sprężarkowego. Ciepło jest przekazywane bezpośrednio do obiegu wody chłodzącej przez zintegrowany wymiennik Free Cooling i odprowadzane do powietrza zewnętrznego przez zewnętrzna chłodnicę suchą (dry cooler).
Minimalny czas pracy sprężarek
Dzięki zastosowaniu Free Coolingu pośredniego, hybrydowy system Free Cooling wykorzystuje potencjał chłodzenia powietrzem zewnętrznym, gdy tylko warunki temperaturowe na to pozwalają. Umożliwia to częściowe lub całkowite wyłączenie energochłonnego chłodzenia sprężarkowego.
Minimalna ilość czynnika chłodniczego
Jako że hybrydowy system Free Cooling jest chłodzony cieczą, wymaga jedynie minimalnej ilości czynnika chłodniczego. Efektem jest przyjazna dla środowiska eksploatacja z ograniczoną emisją gazów cieplarnianych, co stanowi przyszłościową inwestycję.
System wody lodowej (CW)
Jednostka klimatyzacyjna z systemem CW działa bez własnego obiegu czynnika chłodniczego, jednak wymaga oddzielnego chillera. Jednostka klimatyzacyjna i chiller połączone są zamkniętym obiegiem wody z glikolem.
Zsynchronizowane systemy kompletne
Możesz również skorzystać z naszych perfekcyjnie zharmonizowanych rozwiązań klimatyzacyjnych z chillerami do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Chętnie doradzimy i pomożemy dobrać najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.
Klimat. Indywidualnie.
Od standardowych jednostek po w pełni dopasowane rozwiązania
Możliwość zaoferowania tak szerokiego zakresu rozwiązań klientom jest ucieleśnieniem naszej filozofii:
“Klimat. Indywidualnie.”.
CyberAir Mini oferuje różnorodne opcje, które spełnią wszelkie oczekiwania – niezależnie od wymagań dotyczących lokalizacji, aranżacji pomieszczenia, otoczenia, ochrony przed hałasem czy bezpieczeństwa. Nasi eksperci służą indywidualnym doradztwem i pomogą znaleźć optymalne rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Serwis i konserwacja
- Szybki montaż dzięki łatwo dostępnym punktom podłączeń
- Szybki montaż dzięki łatwo dostępnym punktom podłączeń
- Serwis prewencyjny
- Szybkie czasy reakcji serwisu
- Wykwalifikowani i doświadczeni partnerzy handlowi oraz serwisowi w ponad 140 krajach.