Chłodzenie dla niezawodnej pracy krytycznej infrastruktury
Jako dostawca centrów danych na wynajem lub usług w chmurze, stawiasz czoła rosnącej gęstości mocy obliczeniowej, ewoluującym umowom SLA z klientami oraz rosnącym wymaganiom w zakresie zrównoważonego rozwoju.
W STULZ projektujemy precyzyjne systemy chłodzenia, które są modułowe, gotowe na wysoką gęstość sprzętu i optymalizowane pod kątem efektywności energetycznej — niezależnie od tego, czy budujesz duże centra danych, czy lokalne węzły obliczeniowe
Kluczowe wyzwania
- Duże obciążenia obliczeniowe (sprzęty wysokiej gęstości)
- Szybkość wprowadzenia na rynek
- Presja na efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój
- Czas pracy i niezawodność
- Globalna dostępność serwisu
- Elastyczność produktów
- Wymagania dotyczące skalowalności
Od wyzwania do rozwiązania: Chłodzenie dopasowane do Twoich potrzeb
-
Systemy chłodzenia wysokiej gęstości
STULZ dostarcza zaawansowane technologie chłodzenia powietrzem i cieczą dla zastosowań o wysokiej gęstości — zaprojektowane z myślą o sprostaniu ekstremalnym wymaganiom termicznym środowisk AI, GPU i HPC. -
Szybsze wejście na rynek
Dzięki globalnej sieci produkcyjnej obejmującej Europę, Azję oraz Amerykę Północną i Południową, STULZ zapewnia szybką dostępność produktów i ich wdrożenie. Wstępnie zaprojektowane systemy umożliwiają sprawną integrację z istniejącą infrastrukturą, pomagając dostawcom usług kolokacyjnych i chmurowych dotrzymywać napiętych terminów. -
Energooszczędne i zrównoważone chłodzenie
Rozwiązania chłodzenia STULZ zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju. Wykorzystują technologie Free Cooling, chłodzenie adiabatyczne, czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP oraz chłodzenie cieczą — zapewniając najwyższą wydajność energetyczną i zgodność z wymogami ESG. -
Systemy o wysokiej niezawodności dla maksymalnego czasu działania
Systemy STULZ zaprojektowano z myślą o ciągłości działania – wykorzystują inteligentne układy sterowania, wysokiej klasy podzespoły oraz wytrzymałą konstrukcję. Rozwiązania takie jak redundancja, zdalne monitorowanie i predykcyjne utrzymanie ruchu zwiększają niezawodność w środowiskach rozproszonych, zapewniając centrom danych maksymalną dostępność. -
Globalny zasięg, lokalne wsparcie
STULZ, we współpracy z ponad 150 partnerami na całym świecie, oferuje pełne pokrycie globalne oraz lokalne wsparcie techniczne. Bez względu na lokalizację centrum danych, zapewniamy specjalistyczną obsługę i krótkie czasy reakcji, aby Twoja infrastruktura pozostawała niezawodna i wydajna w każdej części świata. -
Elastyczna gama produktów
STULZ oferuje elastyczną gamę produktów — od standardowych jednostek gotowych do szybkiego wdrożenia po w pełni konfigurowalne rozwiązania dla najbardziej wymagających aplikacji. Nasze systemy chłodzenia, projektowane z myślą o precyzji i skalowalności, można łatwo dostosować do specyfiki infrastruktury i rosnących potrzeb biznesowych. -
Modułowe i skalowalne systemy chłodzenia
Każde rozwiązanie chłodzenia STULZ powstaje z myślą o skalowalności. Modułowa architektura systemów pozwala na łatwe rozszerzanie infrastruktury, co umożliwia centrom danych efektywny rozwój i dostosowanie do rosnących potrzeb, przy zachowaniu najwyższej wydajności i niezawodności.
Explore STULZ product portfolio