Affrontare le sfide di un settore energetico in continua trasformazione
Con la digitalizzazione, le smart grid e i sistemi decentralizzati, i data center diventano essenziali per garantire operazioni affidabili nel settore energetico. Queste strutture devono operare in ambienti diversi, gestire carichi di lavoro ad alta densità e rispettare gli obiettivi di sostenibilità.
Le soluzioni di raffreddamento STULZ sono su misura e prefabbricate e garantiscono efficienza, resilienza e rapida implementazione— sono ideali sia per installazioni singole sia per infrastrutture standardizzate su più siti.
Sfide principali nel settore energetico
- Ambienti operativi impegnativi e variabili
- Carichi di calcolo ad alta densità
- Efficienza energetica e sostenibilità
- Continuità operativa e affidabilità
- Scalabilità e flessibilità
Le soluzioni STULZ per la tua infrastruttura energetica
-
Raffreddamento di precisione affidabile e solido
Progettate per ambienti critici, le unità STULZ offrono componenti resistenti alla polvere e alla corrosione, garantendo un controllo preciso di temperatura e umidità per operazioni continue e affidabili. -
Liquid Cooling e raffreddamento high-density ad aria
STULZ offre soluzioni di raffreddamento a liquido e ad aria per gestire in modo efficiente i carichi termici dei sistemi di calcolo ad elevata densità, riducendo i consumi energetici e migliorando le prestazioni. -
Raffreddamento sostenibile ad alta efficienza energetica
STULZ combina tecnologie avanzate di Free Cooling e refrigeranti a basso GWP per ridurre i consumi energetici e supportare gli obiettivi di sostenibilità—senza compromettere prestazioni e affidabilità. -
Affidabilità totale grazie a sistemi di raffreddamento ridondanti
In un settore in cui la continuità operativa è fondamentale, i sistemi STULZ integrano ridondanza N+1, meccanismi di failover e doppia alimentazione per garantire operatività continua—anche durante le attività di manutenzione o in caso di picchi di carico imprevisti. -
Soluzioni di raffreddamento flessibili e scalabili
Le aziende del settore energetico operano in ambienti molto diversi, dalle installazioni edge ai data center centralizzati. STULZ offre architetture di raffreddamento che si adattano perfettamente a queste esigenze eterogenee, consentendo una crescita graduale man mano che i carichi IT aumentano.
Case studies