Reducción eficaz de los costes energéticos mediante Free Cooling
Durante las operaciones de un centro de datos, reducir los costes energéticos sin comprometer la capacidad de refrigeración es uno de los principales objetivos. En este contexto, el Free Cooling ofrece el mayor potencial de ahorro. STULZ cuenta con décadas de experiencia en la implementación de proyectos de Free Cooling en todo el mundo. Esta amplia trayectoria nos permite abordar con precisión y fiabilidad los requisitos específicos de diferentes climas y regiones.
Nuestros sistemas de refrigeración escalables se adaptan a las condiciones particulares de cada ubicación, garantizando un rendimiento y una eficiencia óptimos. Ya sea en entornos templados, tropicales o extremos, STULZ ofrece la solución adecuada para cada aplicación, desarrollada de forma individual e implementada con máxima precisión.
Tipos de Free Cooling
Más sobre las soluciones Free Cooling de STULZ
El Free Cooling puede funcionar en distintos modos dependiendo de las condiciones ambientales y de la configuración del sistema. Cada modo optimiza la eficiencia energética ajustando componentes como compresores, bombas y ventiladores. A continuación se ofrece una visión general de los principales modos de funcionamiento. Mediante la combinación inteligente de estos modos, los sistemas de STULZ garantizan el máximo ahorro energético y un rendimiento de refrigeración fiable en cualquier condición.
Modos de funcionamiento
| Free Cooling | Free Cooling Extendido* | Modo mixto | Modo compresor | |
|---|---|---|---|---|
| Compresor | Off | Off | Variable | On |
| Unidad de reserva | On | On | On | Off |
| Ventilador | Set point | Max. | Set Point | Set point |
| Bombas | Variable | Max. | Max. | Min. |
| CRAC | CW: Variable / DX: Off | CW: Max. / DX: Off | CW: Variable/ DX: Staged | CW: Off / DX: Max. |
| Ventiladores de enfriador seco | Variable | Max. | Max. | Variable |
¿Qué es el Extended Free Cooling?
El Extended Free Cooling está disponible en los sistemas de Indirect Dynamic Free Cooling. En este modo, las bombas de velocidad variable y los dry coolers con control de velocidad de los ventiladores mantienen la capacidad de refrigeración aumentando el caudal de aire. Esto amplía el tiempo de funcionamiento en Free Cooling y reduce los costes operativos al mínimo absoluto.
Calcula tu potencial de Free Cooling
Calculadora Free Cooling para enfriadoras STULZ