STULZ, el especialista global en climatización crítica, ha actualizado su innovadora Puerta Trasera Activa CyberRack. Basándose en el éxito del modelo anterior, la Puerta Trasera Activa CyberRack es un intercambiador de calor trasero y de diseño compacto, con ventiladores conmutados electrónicamente (EC) que capturan el calor directamente en el punto exacto donde se genera.
Con un rendimiento mejorado, mayor flexibilidad y una integración más sencilla, la nueva Puerta Trasera Activa CyberRack de STULZ puede implementarse tanto en entornos de centros de datos refrigerados por aire como por líquido. Los sensores integrados monitorizan de forma continua las temperaturas del aire de retorno y de impulsión dentro de un rack de servidores para garantizar un rendimiento de refrigeración óptimo. Como resultado, la potencia de refrigeración se adapta automáticamente a la carga térmica de los servidores, ofreciendo un funcionamiento eficiente y fiable de manera constante, independientemente de las variaciones de carga.
“El enorme crecimiento de la computación de alto rendimiento (HPC) y de la inteligencia artificial (IA) ha elevado las densidades de potencia de los servidores más que nunca, generando desafíos térmicos significativos”, dijo Valeria Mercante, directora de producto en STULZ. “Con el espacio del centro de datos a menudo limitado, la Puerta Trasera Activa CyberRack está diseñada con precisión para ofrecer la máxima capacidad de refrigeración en una profundidad de solo 274 mm. Con una capacidad de hasta 49 kW de refrigeración por agua helada (CW), grandes superficies de intercambiador de calor y ventiladores EC, también soporta temperaturas de agua más altas y puede prolongar las horas de free cooling. Esto ayuda a reducir el consumo energético total y los costes de operación.”
Gracias a su diseño compacto, la Puerta Trasera Activa CyberRack puede instalarse sin necesidad de reposicionar los racks, lo que la hace ideal para proyectos de actualización y entornos con espacio limitado. Los marcos adaptadores personalizados permiten una integración perfecta con una amplia gama de tamaños de rack, soportando operación independiente, climatización de precisión complementaria o despliegues híbridos junto a refrigeración líquida directa al chip.
La Puerta Trasera Activa CyberRack ha sido diseñada para un mantenimiento sencillo. La apertura de puerta en dos pasos, de más de 90°, proporciona acceso a ventiladores y serpentines, mientras que los ventiladores axiales intercambiables en caliente con conectores plug-and-play facilitan el mantenimiento y minimizan los tiempos de inactividad. Junto con bajas emisiones de ruido, el sistema de control de presión diferencial ajusta con precisión la velocidad de los ventiladores según los requisitos de flujo de aire del servidor, asegurando la fiabilidad operativa.
STULZ siempre prioriza la facilidad de operación, y la Puerta Trasera Activa CyberRack refleja esto con su sistema de control inteligente STULZ E² integrado. Con una pantalla táctil de 4,3 pulgadas y una lógica de menú unificada, el controlador E² permite funciones avanzadas como gestión de redundancia, operación paralela entre unidades, modo de espera con operación de emergencia e integración fluida con sistemas de gestión de edificios (BMS).
“La Puerta Trasera Activa CyberRack actualizada representa nuestro compromiso de ofrecer soluciones de climatización que combinan tecnología de vanguardia con diseño inteligente, facilidad de uso, eficiencia energética, flexibilidad y fiabilidad”, concluyó Valeria Mercante. “En entornos con espacio limitado, cargas térmicas altas o sin suelo técnico, estas unidades avanzadas pueden ofrecer una refrigeración altamente eficiente, independientemente de la carga del servidor. Para cualquier consulta o asesoramiento personalizado, los gestores de cuentas de STULZ están siempre disponibles para ayudar y asegurar que obtengas la solución adecuada para tus necesidades.”